Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Tertiäre Abwasserfiltration

Endgültige Abwasserpolierung zur Wiederverwendung, Wiederverwertung oder Ableitung in die Umwelt

Die Tertiäraufbereitung, auch als Abwasserpolitur bezeichnet, ist erforderlich, um die Wasserqualität im Abwasseraufbereitungsprozess vor der Einleitung in die Umwelt zu verbessern. Der dritte und letzte Schritt im Abwasseraufbereitungsprozess, die tertiäre Filtration, kann zur Entfernung von Substanzen wie Stickstoff und Phosphor verwendet werden. 

Tertiärer Abwasseraufbereitungsprozess

Fortschrittliche Systeme wie Kohlenstoffadsorption und Umkehrosmose werden verwendet, um Verunreinigungen zu entfernen, die eine Sekundärbehandlung nicht behandeln kann. Die tertiäre Abwasserbehandlung besteht aus den folgenden Schritten: 

  • Primäre Abwasserbehandlung: Feststoffabfälle werden durch eine Reihe von Filtern physisch entfernt. Dies ist der grundlegendste, erste Schritt der Abwasserbehandlung und kümmert sich um größere Komponenten.  

  • Sekundäre Abwasseraufbereitung: Verschiedene biologische und chemische Verfahren werden zur Aufbereitung von Abwasser verwendet, das auf Feststoffverunreinigungen geprüft wurde. Dieser Prozess umfasst die Entfernung von biologisch abbaubaren organischen Stoffen (BOD) und gesamten Schwebstoffen (TSS). Typische Standards für sekundär aufbereitetes Abwasser sind eine KOF von 25 mg/l oder weniger und ein TSS von 30 mg/l oder weniger.  

  • Tertiäre Abwasseraufbereitung: Die fortschrittlichste Abwasseraufbereitung entfernt Nährstoffe, Schwebstoffe und organische Materialien aus dem Abwasser, so dass es sicher in die Umwelt gelangen kann. 

Die meisten Kläranlagen verwenden mindestens ein tertiäres Filtrationssystem, um eine gerinnungsgestützte Filtration, eine absolute Barrierefiltration oder eine Nährstoffentfernung zu erreichen, einschließlich biologischer Denitrifikation und chemischer Phosphorentfernung. Da das Abwasser durch solche Aufbereitungsverfahren in höherem Maße gereinigt wird, kann das behandelte Abwasser dann für die Bewässerung, Freizeitnutzung oder Wasserwiederverwendung wiederverwendet werden. 

Xylem bietet eine breite Palette an tertiären Filtrationstechnologien, einschließlich Scheibenfiltrationssystemen und Schwerkraft-Sandfiltrationssystemen