Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

VX-Serie – Mini und Midi

Produkt eingestellt
  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Die neuesten Niederdruck-UV-Desinfektionssysteme für die leistungsstarke Desinfektion von Industriewasser in verschiedenen Anwendungsbereichen. Qualitativ hochwertige UV-Systeme für betriebliche Flexibilität und Leistungsstärke.

  • Leistungsstark mit modernsten Technologien
  • Leicht zu konfigurieren und zu integrieren
  • Einfache Wartung mit integrierten Sicherheitsfunktionen zur Reduzierung von Stillstandszeiten
  • Bis zu 350 m³/h maximaler Durchfluss

Die Evoqua VX-Serie ermöglicht eine effiziente und kosteneffektive Desinfektion und lässt sich durch eine Reihe konfigurierbarer Optionen problemlos an die jeweiligen Anforderungen anpassen.

Unter Einsatz der neuesten Steuerungssysteme mit variabler Leistung* und der neuesten Spectra 3 Steuerung kann die Leistung gezielt den jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Es ist möglich, aus der Ferne auf die Leistungsdaten zuzugreifen, dadurch wird eine maximale betriebliche Effizienz erreicht. Die speziell für industrielle Anwendungen konzipierten Modelle VX Mini und Midi gewährleisten eine kosteneffiziente Desinfektion in einer Vielzahl von Prozessen.

  • Mehr verfügbare Produktionszeit – schnelle und einfache Wartung für mehr Sicherheit und Produktivität
  • Niedrige Gesamtbetriebskosten durch reduzierte Installationskosten und kürzere Wartungszeit
  • Hocheffiziente Systeme für eine extrem zuverlässige Wasserqualität
  • Weitere Vorteile durch die zum Patent angemeldete** TwistLok Lampenkonfiguration, das AT-900 UV-Intensitätssystem und das Spectra 3 Steuerungssystem.

* Nur Midi-Systeme sind mit variabler Leistung erhältlich. 

** In einigen Ländern zum Patent angemeldet.

  • Chemikalienfreie, „grüne“ Desinfektionslösung
  • 2,5 bis 9 m3/h Durchfluss bei Mini-Anlagen
  • 4 bis 350 m3/h Durchfluss bei Midi-Anlagen
  • Leistungsstarke, energiesparende Strahler
  • Spectra 3 Steuerungssystem mit Gebäudeleittechnik- oder SCADA Kommunikation
  • TwistLok™ Strahlerdesign für einfache, schnelle und zuverlässige Wartung
  • V Clamp Quarzdichtung – einfache, zuverlässige Wasserdichtung

  • Entsprechend den Anforderungen konfigurierbare Optionen
  • Option: automatisches Wischersystem
  • Flexible Installation und Integration
  • Bis zu 30 % weniger Leistungsaufnahme bei Systemen mit variabler Leistung 
  • Standardisierte Ersatzteile für geringe Bestände und schnellen Teileservice
  • App zur Fernüberwachung der Anlage

  • Zur Desinfektion von Industriewasser geeignet
    • Getränkeindustrie
    • Landwirtschaft
    • Elektronikindustrie
    • Gesundheitswesen 
    • Pharmaindustrie

Specifications