Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Alle ansehen Ozonsysteme

WEL Ozonanlagen

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:
  • Ozonproduktion von 0,05 bis 0,2 lbs./Tag, 1 bis 4 g/h
  • Direkte Ozonbildung im Wasser - außerhalb des Wassers
  • Kein Einführungssystem erforderlich
  • Anpassbare Ozonproduktion 0% bis 100%
  • Ozon mit höchstem Oxidationspotential – aktiv gegen Bioablagerung
  • Dauerbetrieb ohne Unterbrechung der Produktion
  • Geringere Betriebskosten im Vergleich zu Verfahren mit Erwärmung und Chemikalien

Desinfektion ohne Unterbrechung

WEDECO WEL Ozonanlagen erzeugen Ozon direkt in dem zu behandelnden Reinstwasser und sorgen so für eine höchst effektive Eliminierung von Mikroorganismen und Biofilmen. Ein großer Vorteil der direkt im Wasser erfolgenden Ozonerzeugung ist, dass keine Verunreinigungen (keine Zusatzstoffe) durch ein Feedgas eingeführt werden. Diese Methode der Ozonerzeugung bietet einen kontinuierlichen, systematischen Schutz gegen Bakterienwachstum innerhalb des Reinstwassersystems (Rohrleitungen und Behälter), ohne Unterbrechung.

 

Beständiger Ozongehalt im Wasserfluss

 

Die WEL Ozonanlagen leisten mittels einer speziell entwickelten Elektrolysezelle eine ununterbrochene Ozonerzeugung innerhalb des Wasserflusses. Das Kernstück der Elektrolysezelle besteht aus einer Anode/Kathode sowie einer Polymer-Feststoffelektrolyt-Membran, die als nicht löslicher Elektrolyt und als Separator in der Zelle wirksam ist. Der Elektrolyseprozess zwischen Anode und Kathode führt zur Erzeugung von Reinstozon innerhalb des Wassers. Gleichzeitig erfolgt eine Auflösung des Ozons im Betriebswasser. Die Ozonleistung ist stufenlos von 0% bis 100% einstellbar. 

Die Wedeco WEL Ozonanlage ist auch mit den Wedeco Reinstwasser E/ME UV-Anlagen kombinierbar.