It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ozonsysteme

Ozon ist eines der stärksten kommerziell erhältlichen Oxidations- und Desinfektionsmittel. Zur Oxidation und Desinfektion kommt es, wenn Ozon mit Stoffen einschließlich Mikroorganismen (Viren, Schimmelpilzen und Bakterien) sowie organischen und anorganischen Verbindungen (Metallionen, Kunststoffen und Kautschuken) in Berührung kommt.  Ozongas ist in Wasser gut löslich, es wirkt auf benetzten Oberflächen und zerfällt dann wieder zu gelöstem Sauerstoff, ohne irgendwelche Rückstände im Behandlungsstrom zu hinterlassen.

Ozonsysteme

  • GS-Ozongenerator

    Das GS Baureihe kombiniert die Leistung der NG-Serie mit den fortschrittlichen Software- und Kommunikationsfähigkeiten der Pacific...
  • PGS-Ozonsystemlösung

    Kompakte Ozonsystemlösung, die für eine schnelle und nahtlose Integration in Wasser- oder Desinfektionsprozesse entwickelt wurde. Ozonproduktion und...
  • PGS Peak-Ozonsystemlösungen

    Die Ozonsystemlösungen der PGS Peak-Serie bieten ein hohes Maß an Flexibilität zur Integration in industrielle Desinfektionsprozesse. Die...
  • Ozongaseinspeisung

    Gasdosiersysteme (Sauerstoffkonzentratoren und Lufttrockner) für Ozongeneratoren nach dem Koronaentladungsverfahren.
  • Evotide Ozon-System

    Technologie der nächsten Generation für eine zuverlässige Ozonproduktion im kommunalen und industriellen Sektor
  • GSO-Ozonanlage

    Ozonanlagen für kleinere und mittelgroße Anwendungen Die kleinen modularen GSO-Ozonanlagen von Xylem leisten eine effektive Ozonerzeugung von 3 - 400...
  • Modular-Serie Ozonanlage

    Ozonanlagen für kleinere Anwendungen und Labore Die kleinen modularen Wedeco Ozonanlagen von Xylem sind für eine effektive Ozonerzeugung von 2 - 8 g/h...
  • OCS-Ozonanlage

    WEDECO „Plug-and-Play“ OCS-Einheit Wedecos Komplette Ozonsysteme (Ozone Complete Systems = OCS) sind konzipiert, um den individuellen Anforderungen...
  • PDOevo Ozonanlagen

    Robuste, konfigurierbare Ozonlösungen Xylems Wedeco PDOevo Ozonanlage wurde speziell für die zuverlässige und effiziente Erzeugung...

Wunschliste erstellen

Zur Wunschliste hinzufügen
Select one or more wishlists.

ARTIKEL ERFOLGREICH ZUR WUNSCHLISTE HINZUFÜGT

Item successfully added to new wishlist.
Artikel erfolgreich zur vorhandenen Wunschliste hinzugefügt.