Wasser- und Energieeffizienz - wichtige Faktoren der Lebensmittelindustrie
Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung ist es eine weltweite Herausforderung, die Welt nachhaltig zu ernähren. Wasser steht im Mittelpunkt dieser Sorge, da die Nahrungsmittelproduktion der größte einzelne Verbraucher von Wasser ist. Die Reduzierung der Wasserbelastung der Nahrungsmittelproduktion ist ein zentrales Ziel der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
Um dies effektiv zu tun, muss die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie jeden Aspekt des Wasserverbrauchs kontrollieren. Manager müssen jeden Tropfen zählen - vom Transport von Quellwasser aus Brunnen oder Oberflächenwasser über die Aufbereitung von Wasser, das bei der Herstellung von Lebensmitteln verwendet wird, über die interne Wiederverwendung in den Verarbeitungsanlagen bis hin zur Abwasserbehandlung und -entsorgung.
Mit innovativen Produkten und Servicefähigkeiten liefern wir Lösungen, die energieeffizient und zuverlässig sind und den geltenden Vorschriften, Normen und Regelungen entsprechen.