It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Wedeco Produkte

Zeige 1 - 24 von 32

A/B-PE Reihe UV-Desinfektionssystem

Die sichere und zuverlässige Desinfektion wird durch branchenführende Kontrollinstanzen (Genehmigung des Norwegischen Veterinärinstituts) garantiert...
Eigenschaften:
  • Kompaktes UV-System für Anwendungen mit Meerwasser und korrosiven Medien
  • 400 m³/h (2,5 MGD) maximale...

Abstreifeinheiten

Nur eine saubere Hülse garantiert die höchstmögliche UV-Dosis ohne Energieverluste. Gut funktionierende Wischer und Bürsten bilden daher die...
Eigenschaften:
  • Die UV-Absorption durch Ablagerungen auf den Hüllrohren reduzieren
  • Glasrohr ohne Ablagerungen maximiert die...

Aquada Reihe UV-Desinfektionssystem

Die sehr einfache Handhabung, geringe Investitionen und Betriebskosten sowie die vielen Verwendungsmöglichkeiten im Haushalt, in der Freizeit und in...
Eigenschaften:
  • Kompaktes und kostengünstiges UV-System für Wasserdesinfektionsanwendungen im Bereich von Wohnanlagen, Gewerbeanlagen...

Aufrüstsätze

Die UV-Anlagen von Wedeco bieten eine effektive Desinfektion über einen langen Zeitraum hinweg. Letztlich werden Verschleißteile in Ihrem System...
Eigenschaften:
  • Umfasst sämtliche Komponenten, die für eine Wiederherstellung der optimalen Leistung des UV-Systems erforderlich...

BX-Reihe UV-Desinfektionssystem

Weltweit wird viel Trinkwasser industriell verwendet, zum Beispiel als Prozesswasser in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, in der...
Eigenschaften:
  • Kompaktes UV-System für kommunale und gewerbliche Trinkwasserdesinfektionsanwendungen
  • 2.100 m³/h (13 MGD) maximale...

Duron UV-Abwasserbehandlung

Die Duron Ecoray-Strahler- und Vorschaltgerätetechnologie erzielt im gedimmten Betrieb eine höhere relative UVC-Ausgangsleistung als herkömmliche...
Eigenschaften:
  • Zur Desinfizierung von Abwasser (primär, sekundär oder tertiär), Wasserwiederaufbereitung, für Aquakultur und...

GSO-Ozonanlage

Die kleinen modularen GSO-Ozonanlagen von Xylem leisten eine effektive Ozonerzeugung von 3 - 400 g/h. Wedeco-Ozonanlagen eigenen sich ideal für die...
Eigenschaften:
  • Ozonproduktion von 0,5 bis 20 lbs./Tag, 3 bis 400 g/h
  • Kompaktes Design
  • Geringe Installations- und...

iDuron UV Disinfection System

With correct UV light dose bacteria, viruses and other pathogenic microorganisms are safely inactivated within seconds. It requires small footprint...
Eigenschaften:

Module and Configuration

  • 45°vertical inclined staggered lamp arrangement for ideal mixing and uniform irradiation
  • Modular...

K143 Serie MiPRO

Die Wedeco K-Reihe ist eine bewährte, energieeffiziente UV-Lösung für die Anwendung von fortschrittlichen Oxidationsprozessen für Trinkwasser und...
Eigenschaften:
  • Geeignet zur Entfernung von organischen Mikro-Schadstoffen
  • 5.000 m³/h (32 MGD) maximale Durchflussrate
  • Leistung validiert...

K143 Serie UV-Desinfektionssystem

Die Wedeco K-Reihe ist eine erprobte, energieeffiziente Lösung für die Desinfektion von Trinkwasser in Großanlagen, wann immer eine geschlossene...
Eigenschaften:
  • Geeignet zur Desinfektion von Trinkwasser
  • 11.500 m³/h (70 MGD) maximale Durchflussrate
  • Leistung validiert durch modernste...

LBX-Reihe UV-Desinfektionssystem

Die Reihe Wedeco LBX von Xylem ist eine bewährte, energieeffiziente Lösung für die UV-Desinfektion von Abwasser, die Wasserwiederaufbereitung,...
Eigenschaften:
  • Geeignet zur Desinfizierung von Abwasser, Wasserwiederaufbereitung, Trinkwasser und Betriebswasser
  • 2.100 m³/h (13 MGD)...

ME-Reihe UV-Desinfektionssystem

Die ME UV-Anlagen zeichnen sich durch das Durchlaufverfahren (In-line) aus, in dem das Wasser durch ein Quarzglasrohr geführt und von außen bestrahlt...
Eigenschaften:
  • UV-Desinfektion von hochwertigem Wasser (Trinkwasser, hochrein oder ultrarein) für Anwendungen in der Kosmetik-,...

MiPro eco3 Advanced Oxidation Process (AOP)

Wasserversorger berichten von einem weltweit zunehmenden Trend in Bezug auf problematische Spurenschadstoffe in Wasserressourcen. Im Grund- und...
Eigenschaften:
  • Besonders geeignet, wenn Schadstoffe durch den radikalen Reaktionsweg effektiv beeinträchtigt werden
  • Kombiniert die...

MiPro eco3 plus advanced oxidation process (AOP)

Wasserversorger berichten von einem weltweit zunehmenden Trend in Bezug auf problematische Spurenschadstoffe in Wasserressourcen. Im Grund- und...
Eigenschaften:
  • Besonders geeignet, wenn Schadstoffe durch den radikalen Reaktionsweg effektiv beeinträchtigt werden
  • Kombiniert die...

MiPro photo advanced oxidation process (AOP)

Wasserversorger berichten von einem weltweit zunehmenden Trend in Bezug auf problematische Spurenschadstoffe in Wasserressourcen. Im Grund- und...
Eigenschaften:
  • Am effektivsten bei besonders lichtempfindlichen Substanzen (z. B. NDMA)
  • Kombiniert das Wedeco UV-System von Xylem mit...

Modulare Ozonanlage

Die kleinen modularen Wedeco Ozonanlagen von Xylem sind für eine effektive Ozonerzeugung von 2 - 8 g/h entwickelt worden. Wedeco-Ozonanlagen eigenen...
Eigenschaften:
  • Ozonproduktion von 0,1 bis 0,4 lbs./Tag, 2 bis 8 g/h
  • Kompaktes Design
  • Geringe Installations- und...

OCS-Ozonanlage

Die Anlage kann über den Hauptschalter oder durch ein externes Signal im Automatikmodus betrieben werden. OCS-Einheiten sind mit einer...
Eigenschaften:
  • Ozonproduktion von 0,5 bis 20 lbs./Tag, 3 bis 400 g/h
  • Kompakte, auf Gestell montierte Konstruktion
  • Geringe Installations-...

PDOevo Ozonanlagen

Xylems Wedeco PDOevo Ozonanlage wurde speziell für die zuverlässige und effiziente Erzeugung größerer Ozonmengen entwickelt. Die Anlagen der PDOevo...
Eigenschaften:
  • Ozonproduktion von 1.000 bis 15.000 lbs./Tag oder 18kg/h bis 300kg/h
  • Geringer spezifischer Energieverbrauch und geringe...

Pro3mix advanced oxidation process (AOP)

Wasserversorger berichten von einem weltweit zunehmenden Trend in Bezug auf problematische Spurenschadstoffe in Wasserressourcen. Im Grund- und...
Eigenschaften:
  • Ideale Lösung zur Abschwächung der Bromatbildung
  • Kombiniert das Wedeco Ozonsystem von Xylem mit der H2O2-Dosiereinheit

Quadron UV-Desinfektionssystem

Eine gleichmäßige Verteilung des Durchflussvolumens innerhalb des Bestrahlungsbereichs ist für das Erreichen einer hohen Desinfektionsleistung...
Eigenschaften:
  • Geeignet zur Desinfektion von Trinkwasser und Industrieanwendungen von bis zu 4.000 m³/h (26 MGD)
  • Leistung validiert...

Quarzhülsen

Wedeco-Quarzhülsen bieten optimalen Schutz gegen Bruchgefahren durch interne Belastungen, von außen wirkende mechanische Kräfte, Vibrationen und...
Eigenschaften:
  • Die UV-Absorption durch Ablagerungen auf den Hüllrohren reduzieren
  • Glasrohre ohne Kratzer, Risse und Ablagerungen...

SMOevo Ozonanlage

Die SMOevo-Reihe ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen lieferbar: Die Greenline-Option mit höchster Energieeffizienz und niedrigen...
Eigenschaften:
  • Ozonproduktion von 20 bis 1.300 lbs./Tag oder 400g/h bis 25kg/h
  • Geringer Energieverbrauch und geringe Investitions- und...

Spektron UV

Spektron Industrial UV-Desinfektionssystem

Die Spektron Industrial-Modelle sind speziell dazu entwickelt, um die Einhaltung von strengsten Desinfektionsbestimmungen der Lebensmittel- und...
Eigenschaften:
  • Geeignet zur Desinfektion von Trinkwasser und industriellen Anwendungen mit Durchflussraten zwischen 0,5 und > 150 m³/h...
Eigenschaften:
  • Geeignet zur Desinfektion von Trinkwasser und industriellen Anwendungen mit Durchflussraten zwischen 0,5 und > 4.000...