It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Über Wedeco

Wedeco wurde 1976 in Herford gegründet, um chemiefreie und umweltfreundliche Wasseraufbereitungstechnologien zu entwickeln, einschließlich UV-Licht- und Ozonsysteme. Weltweit wurden mehr als 250.000 Systeme von Wedeco zur UV-Desinfektion und Ozonoxidation in privaten, kommunalen und industriellen Standorten installiert. Wedeco führte die Ozontechnologie 1988 ein und expandiert seither international. UV-Desinfektionssysteme finden sich in einer Reihe von Anwendungen, einschließlich Wasseraufbereitung und Aquakulturen. Ozon-Desinfektionssysteme finden Anwendung in Trinkwasser, Abwasser, Prozesswasser, Produktpolitur, Bleiche, Ozonolyse/Synthese und Desodorierung.

Wedeco UV-Systeme bieten Kunden eine Alternative zu umweltschädlichen Chemikalien, die zur Desinfektion eingesetzt werden, darunter Chlor, Chlordioxid und Hypochlorit. Die UV-Desinfektion ist der natürlichen Sonneneinstrahlung angepasst und äußerst vielseitig. UV-Licht kann zur Desinfektion von Wasser sowie zur Zerstörung von schädlichen Mikroorganismen in anderen Flüssigkeiten, auf Oberflächen und in der Luft verwendet werden. Wedeco-UV-Systeme eignen sich zur Desinfektion von Trinkwasser, Prozesswasser, Abwasser, Salzwasser, Reinstwasser und anderen durchsichtigen Flüssigkeiten wie Zuckersirup.

Ozon ist eines der stärksten industriell herstellbaren Oxidationsmittel und wird üblicherweise für die Behandlung von Wasser in kommunalen und industriellen Anlagen verwendet. Der besondere Vorteil von Ozon liegt in den umweltfreundlichen Einsatzmöglichkeiten. Schadstoffe, Farben, Gerüche und Mikroorganismen werden direkt durch Oxidation zerstört, ohne dass schädliche, chlorierte Nebenprodukte entstehen. Neben der Behandlung von Trinkwasser und Abwasser werden Xylems Wedeco-Ozonsysteme in Bleichprozessen, wie der Papierbleiche, sowie in anderen industriellen Oxidationsprozessen eingesetzt. 

Die Marke Wedeco von Xylem bietet auch Advanced Oxidation Process-Lösungen (AOP) an, die eine Vielzahl giftiger Verbindungen und mikroskopischer Schadstoffe eliminieren. Die vorgefertigten Wedeco-AOP-Systeme von Xylem basieren auf drei Schlüsselkomponenten – Ozon, Wasserstoffperoxid und UV-Licht, die durch Niederdruck- und Hochintensitäts-Lampentechnologie erzeugt werden. Durch die Kombination dieser Technologien ist Xylem in der Lage, die individuellen Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Pressemeldungen

Momentan gibt es keine Pressemitteilungen. Bitte schauen Sie später noch einmal vorbei, um Pressemitteilungen aufzurufen.