It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Wellpoint-Entwässerung

Umfassende Wellpoint-Entwässerungslösungen für ein effektives Baustellenmanagement

Die Entwässerung von Baustellen ist ein notwendiger Teil fast jedes Bauprojekts. Jeder Standort stellt einzigartige Herausforderungen dar, die einen kundenspezifischen Ansatz erfordern, der auf Faktoren wie Wasserstand, Bodendurchlässigkeit, Pumpabstand und Schadstoffentfernung basiert. An einigen Orten kann eine kontinuierliche Entwässerung erforderlich sein, wenn der Wasserspiegel über der Aushubtiefe liegt. An diesen Standorten können Brunnenpunktpumpen und Rohrleitungen den Wasserstand senken und eine trockene und sichere Umgebung für die Ausschachtung schaffen. Nach der Entfernung muss das gepumpte Wasser oft behandelt werden, bevor es in Land-, Oberflächenwasser- oder Regenwassereinlässe abgelassen wird.

Xylem: Ihr Experte für Standortentwässerung

Xylem bietet ein komplettes Spektrum an Entwässerungslösungen für Brunnenpunkte. Unser Angebot umfasst: 

  • Eine Reihe von Tauchpumpen von kompakten, tragbaren Einheiten für kleinere Entwässerungsaufgaben bis zu größeren Entleerungspumpen für eine Vielfalt von Anwendungen, bei denen Korrosion und abrasive Bedingungen vorliegen. 
  • Vollautomatische Diesel-, Elektromotor-, oder Erdgas-betriebene trockensaugende Pumpen zur Bearbeitung von Feststoffen bei hohe Volumina und Förderhöhen. 
  • Eine große Vielfalt an hydraulischen Tauchpumpen für allgemeine Arbeiten in Entwässerungs-, Umgehungs-, Ableitungs- und Schlammanwendungen. 
  • Eine umfassende Reihe an Pumpen und Zubehörteilen zur Miete, mit weltweit über 20.000 tragbaren Pumpen und zugehöriger Ausrüstung. 
  • Rohre, Armaturen, Abwasserdichtungen und sämtliche Zubehörteile aus einer Hand. 
  • Eine der größten, vielfältigsten mobilen Flotten des Landes, die für die Entfernung von Verunreinigungen bei jedem Durchfluss ausgestattet ist. Von Notfalldiensten und kurzfristigen Vermietungen bis hin zu langfristigen oder dauerhaften Installationen, einschließlich geschlossener beheizter Systeme für Standorte mit kaltem Wetter und Lärm. 

Xylems umfassende Entwässerungslösungen und die fachkundige Unterstützung stellen sicher, dass Sie über die richtige Ausrüstung und Dienstleistungen verfügen, um standortspezifische Herausforderungen zu bewältigen und die erfolgreiche Durchführung Ihres Entwässerungsprojekts sicherzustellen. 

Wellpoint-Entwässerungssysteme wurden in ikonischen Bauprojekten eingesetzt, einschließlich Wolkenkratzerfundamenten und großer Infrastrukturen wie Tunneln und U-Bahnen.