It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Schiffsentwässerung

Zuverlässige Unterstützung bei der Schiffsentwässerung und -stabilisierung

Wenn Ihr Schiff Wasser aufnimmt, benötigen Sie sofort Hilfe, um ernsthafte Schäden zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten. Ein zuverlässiger Partner, der Ausrüstung und Support überall dort bereitstellen kann, wo sich Ihr Schiff befindet, ist der Schlüssel. Xylem bietet die globale Reichweite, Zuverlässigkeit und Expertise, die für diese Situationen erforderlich sind.

Ob Sie Ihr Schiff entwässern oder ein Schiffswrack stabilisieren müssen, die Pumpen von Xylem sind tragbar genug, um in und um isolierte Teile Ihres Schiffes zu manövrieren. Unsere Entwässerungspumpen wurden für den Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt und gewährleisten einen effizienten Betrieb.

Xylem bietet eine breite Palette von Lösungen, um alle Ihre Schiffsentwässerungsbedürfnisse zu erfüllen:

  • Eine Reihe von Tauchpumpen von kompakten, tragbaren Einheiten für kleinere Entwässerungsaufgaben bis zu größeren Entleerungspumpen für eine Vielfalt von Anwendungen, bei denen Korrosion und abrasive Bedingungen vorliegen. 
  • Vollautomatische Diesel-, Elektromotor-, oder Erdgas-betriebene trockensaugende Pumpen zur Bearbeitung von Feststoffen bei hohe Volumina und Förderhöhen. 
  • Eine große Vielfalt an hydraulischen Tauchpumpen für allgemeine Arbeiten in Entwässerungs-, Umgehungs-, Ableitungs- und Schlammanwendungen. 
  • Eine umfassende Reihe an Pumpen und Zubehörteilen zur Miete, mit weltweit über 20.000 tragbaren Pumpen und zugehöriger Ausrüstung. 
  • Rohr, Armaturen und sämtliche Zubehörteile aus einer Hand. 

Als bewährter Marktführer in der Entwässerungsindustrie gewährleisten unsere Lösungen die Stabilität, Sicherheit und Betriebsintegrität Ihres Schiffes.