It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Netherlands. Do you want to change site?
Watertoevoersystemen in moderne gebouwen vragen om betrouwbare energiezuinige producten die zich aanpassen aan de vraag en die eenvoudig kunnen worden aangesloten op het bewakingssysteem van een gebouw. De producten en oplossingen van Xylem voor watertoevoer bieden precies dat. Zoals alle Xylem-producten voldoet het gamma voor watertoevoer aan de hoge verwachtingen van de moderne klant wat betreft betrouwbaarheid, energie-efficiëntie en eenvoudige installatie en service om de laagst mogelijke levenscycluskosten te bereiken.
Verpakte systemen
Complete, installeerklare oplossingen met een of meerdere pompen, pompbesturing (variabele of vaste snelheid), druksensoren en kleppen, allemaal gemonteerd op een frame.
Pompen
Boringgat-, meertraps- en aanzuigpompen in gietijzer of roestvrijstaal van 0,25 kW tot meer dan 300 kW en drukwaarden van meer dan 800 m voor kleine tot zeer grote en hoge gebouwen.
Pompregelaars
Pompregelaars met variabele toerentallen om de capaciteit exact aan te passen aan de vraag.
Behandeling
UV- en ozonsystemen voor in-lijn installatie.
Betrouwbare en economische oplossingen van Lowara voor het verpompen en circuleren van sch
All fields required.