Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Drukverhoging

Drukverhoging en watervoorzieningssystemen

Watervoorzieningssystemen in moderne gebouwen vragen ​​om betrouwbare energiezuinige producten die zich aanpassen aan de behoefte en eenvoudig kunnen worden aangesloten op het gebouwbeheersysteem van een gebouw. Dat is precies wat de producten en oplossingen van Xylem voor watervoorziening bieden. Zoals alle Xylem-producten voldoet het gamma voor watervoorzieningen aan de hoge verwachtingen van de moderne klant wat betreft betrouwbaarheid, energie-efficiëntie en eenvoudige installatie en service om de laagst mogelijke levenscycluskosten te bereiken.

Het Xylem-aanbod voor watervoorzienings- en drukverhogingsystemen

Complete systemen
Complete, installeerklare oplossingen met een of meerdere pompen, pompbesturing (variabele of vaste snelheid), druksensoren en kleppen, allemaal gemonteerd op een frame.

Pompen
Bronpomp, meertraps- en aanzuigpompen in gietijzer of roestvrijstaal van 0,25 kW tot meer dan 300 kW en een opvoerhoogte van meer dan 800 m voor kleine tot zeer grote en hoge gebouwen.

Prompregelaars
Pompregelaars met variabele toerentallen om de capaciteit exact aan te passen aan de vraag.

Behandeling
UV- en ozonsystemen voor in-lijn installatie.

 

Producten Merken
Merken
Flygt logo
Flygt

Een premium assortiment producten en oplossingen voor het verplaatsen en behandelen van wa

Lowara Color Logo
Lowara

Betrouwbare en economische oplossingen van Lowara voor het verpompen en circuleren van sch