Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Voir tout Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

Spektron Industrial UV Disinfection System

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire
  • Convient à la désinfection de l’eau potable et aux applications industrielles dont le débit varie entre 0,5 et 150 m³/h  (de 2 gmp à 0,95 MGD) 
  • Technologie à haut rendement des lampes UV et du ballast Ecoray® 
  • Contrôle OptiDose - la philosophie de contrôle Wedeco de Xylem basée sur l’intensité réelle 
  • Contrôleur de système UV EcoTouch convivial avec communications SCADA 
  • Capteur d’intensité UV certifié ÖNORM
  • Répartiteur de flux OptiCone™ 
  • Finition de la surface intérieure Ra <0,8 µm
  • Armoire en acier inoxydable (IP 65)
  • Connexions hygiéniques (Tri-Clamp ou DIN 11864-2) 

Respecter les normes d’hygiène les plus strictes

Les modèles industriels Spektron sont spécialement conçus pour répondre aux exigences de désinfection les plus strictes de l’agroalimentaire et de l’industrie des boissons. La surface intérieure de la cuve, les raccords aseptiques et l’armoire en acier inoxydable massif sont des caractéristiques qui garantissent un haut niveau de qualité et une constance dans le goût et l’apparence. Les systèmes sont également adaptés aux applications sensibles des industries pharmaceutiques et microélectroniques.

Largement testé et durable

La gamme de systèmes industriels Wedeco Spektron est basée sur la technologie  Wedeco Spektron de Xylem, une solution UV éprouvée et économe en énergie pour la désinfection de l’eau potable, de l’eau de process et d’autres liquides à haute transmittance UV, avec plus de 2 000 systèmes installés dans le monde. Les systèmes UV Wedeco Spektron pour l’eau potable ont également fait l’objet de tests approfondis pour répondre aux exigences du manuel des directives de désinfection par UV de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (UVDGM de l’EPA, 2006) et ont été certifiés conformes aux normes allemandes DVGW et autrichiennes ONORM.

Efficacité et adaptabilité élevées

Le système OptiDose surveille les conditions d’exploitation en temps réel grâce à ses capteurs, notamment de débit, de transmittance UV et d’intensité UV. Grâce à une logique de commande éprouvée, OptiDose peut ensuite ajuster la consommation d’énergie au minimum nécessaire pour atteindre la dose voulue. Il vous garantit des coûts d’exploitation réduits et une efficacité optimale de son processus de désinfection.

Pour une meilleure rentabilité et une durabilité maximale, les unités Spektron utilisent des lampes UV et des ballasts Ecoray Wedeco basse pression à amalgame et à haut rendement. Combinée à l’option de puissance variable, la technologie Ecoray offre un excellent rendement énergétique dans toutes les conditions de fonctionnement. En mode de gradation notamment, elle permet de réaliser des économies d’énergie moyennes allant jusqu’à 20 % par rapport aux technologies existantes. La lampe Ecoray a également une efficacité énergétique supérieure à celle des lampes à moyenne pression, ce qui réduit encore les coûts énergétiques. Grâce à une teneur réduite en mercure, les lampes Ecoray sont également plus stables et plus durables - une caractéristique écologique des unités Spektron qui peut aider à réduire l’empreinte carbone. Les lampes UV Ecoray sont garanties jusqu’à 14 000 heures, ce qui réduit la maintenance de la lampe.

Les systèmes UV industriels Spektron se déclinent en quatre tailles différentes, ce qui permet de les adapter à la plage de débit du client.

Les systèmes UV Spektron de Wedeco maximisent la convivialité pour l’opérateur avec une maintenance minimale. Le contrôleur EcoTouch unifie tous les signaux des capteurs, les alarmes, la connectivité SCADA et la commande en boucle fermée OptiDose pour faciliter la surveillance et le contrôle.