Le Wedeco série LBX de Xylem est une solution UV éprouvée, destinée à la désinfection des eaux usées, au recyclage de l’eau, de l'eau de surface, de l’eau de process et d’autres liquides à faible transmittance UV. Son utilisation est recommandée lorsqu’un système à UV en récipient fermé est nécessaire.
La série LBX a démontré ses capacités avec plus de 1 000 installations dans le monde entier pour diverses applications d'eaux usées, de recyclage d'eau, d'eau potable et industrielle.
Les systèmes LBX à UV ont été testés de façon très complète pour répondre aux recommandations du Guide de désinfection aux UV (USEPA's UVDGM 2006) de l'Agence de protection de l'environnement américaine comme aux règles édictées par le NWRI, afin de répondre au titre 22 des normes de recyclage de l'eau les plus sévères de l'État de Californie. La validation très complète garantit des performances de désinfection prouvées sur une large plage de transmittance UV (UVT) et une grande diversité d'organismes cibles, y compris les adénovirus.
De plus, grâce à ses capteurs et à sa capacité de contrôle des doses en temps réel, OptiDose veille sur les conditions d’exploitation, sur le débit, sur la transmittance UV et sur l’intensité UV. Grâce à une logique de commande éprouvée, OptiDose peut ensuite ajuster la consommation d’énergie au minimum nécessaire pour atteindre la dose voulue. Il vous garantit des coûts d’exploitation réduits et vous pouvez faire entièrement confiance à l’efficacité de son processus de désinfection.
Les sous-systèmes d'essuyage automatiques à UV du LBX fonctionnent sans additifs chimiques de nettoyage. Les lampes Ecoray utilisées sur la série LBX ont une teneur réduite en mercure et consomment moins d’énergie, ce qui réduit encore davantage l’empreinte carbone.
Pour des économies plus importantes et une durabilité maximale, le système LBX à UV Wedeco de Xylem utilise des lampes UV basse pression et haut rendement à amalgame et des ballasts Ecoray. Combinée à l’option d’alimentation électrique variable, la technologie Ecoray offre un excellent rendement énergétique, quelles que soient les conditions d’utilisation. En mode de gradation notamment, elles permettent de réaliser des économies d’énergie de 20 % en moyenne par rapport aux technologies existantes. De plus, les appareils en forme de L disposent du répartiteur de flux breveté OptiCone qui optimise le comportement hydraulique.
La série LBX existe en différentes tailles (13 modèles sont à la norme CE et neuf à la norme cUL), ce qui permet de concevoir la meilleure architecture en fonction de la plage de débit souhaitée. D’autres réacteurs en forme de U, Z et L ainsi que des brides DN ou ANSI optimisent la souplesse d'adaptation aux tuyauteries existantes sur le site. Les appareils en forme de L utilisent un répartiteur de flux breveté OptiCone qui améliore l’ensemble de l’hydraulique et rend négligeables les conséquences des conditions régnant dans la tuyauterie d'entrée, ce qui simplifie les exigences d'installation.
De plus, les systèmes peuvent être installés en intérieur ou en extérieur dans diverses orientations (horizontale, verticale, avec rotation de la bride de sortie). Avec ses différents modes de contrôle, types d’armoires et types de communication SCADA, la série LBX peut être aisément personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques du site. L'armoire de commande peut être placée en intérieur ou en extérieur même dans des températures ambiantes élevées grâce aux options d'enveloppe en acier inoxydable et de conditionnement d'air.
Le système UV Wedeco de la série LBX optimise l’exploitation avec une maintenance minimum. Le contrôleur EcoTouch regroupe tous les signaux du capteur, les alarmes et la connectivité avec SCADA. De son côté, la commande à boucle fermée OptiDose facilite le monitoring et le contrôle. Un système de nettoyage automatique maintient les gaines propres et limite les nettoyages manuels. Les lampes UV Ecoray bénéficient d’une garantie sur la durée de vie de 14 000 h, ce qui limite d’autant leur entretien.