Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Voir tout Générateurs d’ozone

Système à ozone WEL

Produit discontinué
  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.
  • Production d’ozone de 1 à 4 g/h.
  • Génération d’ozone directe dans l’eau : hors de l’eau
  • Aucun système d’injection requis
  • Production d’ozone réglable de 0 à 100 %
  • Ozone avec un potentiel d’oxydation élevé : actif contre l’encrassement biologique
  • En fonctionnement permanent sans interruption de la production
  • Réduction des coûts d’exploitation par rapport au chauffage et aux produits chimiques

Désinfection sans interruption

Les générateurs d’ozone WEL Wedeco produisent de l’ozone directement dans de l’eau ultra-pure, mais hors de l’eau, et garantissent ainsi une élimination hautement efficace des micro-organismes et des biofilms. Un grand avantage d’une production d’ozone directement dans l’eau est qu’aucune impureté (aucune substance ajoutée) n’est introduite par le gaz vecteur. Cette méthode de production d’ozone entraîne une protection constante et systématique contre le développement des bactéries dans le système d’eau ultra-pure (tuyauterie et réservoir) sans interruption.

Production d’ozone continue dans le débit d’eau

Les générateurs d’ozone WEL produisent de l’ozone de façon continue dans le débit d’eau grâce à une cellule d’électrolyse spécialement développée. Le noyau de la cellule d’électrolyse est constitué d’une anode/cathode et d’une membrane d’électrolyte solide en polymère, qui fonctionne comme un électrolyte non soluble et un séparateur dans la cellule. Le processus d’électrolyse entre l’anode et la cathode entraîne la production d’ozone ultra-pure dans l’eau. En même temps, l’ozone est dissous dans l’eau de process. La performance de l’ozone peut être réglée à tout moment entre 0 et 100 %. 

Le générateur d’ozone WEL de Wedeco peut également être combiné avec des systèmes UV E/ME d’eau ultra-pure.

 

Specifications