It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Netherlands. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Aquacultuur

Geavanceerde geïntegreerde aquacultuuroplossingen voor elke fase 

Bij Xylem werken we al tientallen jaren samen met viskwekers, OEM's, integratoren, fabrikanten van transportboten en verwerkingsbedrijven. Van fokvis tot markt, we begrijpen de uitdagingen waar de aquacultuursector voor staat. Om u te helpen de kosten onder controle te houden en tegelijkertijd uw activiteiten te verbeteren, ontwerpen en produceren, bieden we een breed scala systemen en toepassingen aan voor elke aquacultuurtoepassing.

Centre of Excellence voor klanten wereldwijd

Ons Aquaculture Center of Excellence heeft meer dan 40 jaar kennis en ervaring in het werken met  recirculerende aquacultuursystemen (RAS), doorstroomsystemen en kooikwekerijen. Binnen deze toepassingen is niets belangrijker voor uw succes dan H2O.

De waterkwaliteit is echter steeds moeilijker te behouden en controleren. Met nieuwe ziekteverwekkers, frequentere algengroei en medicijnresistente zeeluizen nemen de risico's voor effectieve productie en winstgevende groei verder toe.

Wij kunnen u helpen uw grootste uitdagingen om te zetten in nieuwe kansen

Bij Xylem ontwikkelen onze watermanagement-ingenieurs en aquacultuurexperts voortdurend slimmere technologieën om uw werk makkelijker te maken - en uw opbrengst te verhogen. Van betere hydraulische systemen die zeeluis voorkomen tot effectievere oplossingen voor ziekteverwekkers, wij kunnen u helpen uw grootste uitdagingen om te zetten in nieuwe kansen.

Land-based RAS

Land-based ras_315x200.jpg

Recirculerende aquacultuursystemen zijn complex. Aangezien tot 95% van het water in een RAS-installatie wordt gerecycled, is de kwaliteit van het water cruciaal om optimale omstandigheden te garanderen en te voorkomen dat het leven van honderdduizenden vissen op het spel wordt gezet.

Xylem biedt een reeks oplossingen voor water- en afvalwaterbeheer om een veilige werking van uw RAS te garanderen.

Aanbevolen product: Niet-corrosieve PE UV Desinfectie, Verticale pompen, Dompelpompen, Regel- en bewakingssystemen voor pompe

 

Land-based flow-through systemen

Land-based flow_315x200.jpg

Of het inlaatwater nu afkomstig is uit een beek, een meer, een rivier of een diepe put, de stroming en beweging van het water is cruciaal in een doorstroomsysteem op het land. Een optimale doorstroming zorgt ervoor dat aan de ademhalingsbehoefte van de soort wordt voldaan en dat metabole afvalstoffen er worden uitgespoeld.

De betrouwbare, energiezuinige pompapparatuur van Xylem beschermt zowel de gezondheid van de vissen als uw bottom line.

Aanbevolen product: Eindafzuigingspompen, Instrumenten voor waterkwaliteit


Kooikweek

Cage-farming_315x200.jpg

Of het nu offshore of aan de kust is, open water kooikwekerijen komen met een unieke set van uitdagingen, waaronder ziekten, ziekteverwekkers en parasieten.

Xylem's hydraulische experts werken samen met bedrijven die baanbrekend werk verrichten op het gebied van kooi-ontwerp,  om pomp- en behandelingsoplossingen te bieden die het welzijn van de vissen garanderen en de sterftecijfers minimaliseren zonder het gebruik van schadelijke chemicaliën.

Aanbevolen product: Dompelbare kolompompen, Instrumenten voor waterkwaliteit


Transport- en verwerkingsboten

Well-and-processing-boats.jpg

Bij het gebruik van boten voor het vervoer van levende vis moeten de tanks hygiënisch zijn en moet het transportwater regelmatig worden ververst.

Xylem biedt pompapparatuur en effectieve UV-desinfectie die zorgt voor een verhoogde bioveiligheid. Door het behandelen van het transportwater met UV worden ziekteverwekkers geïnactiveerd, waardoor het risico op besmetting van de lading of het milieu wordt beperkt. Daarnaast is het gebruik van onze ozongeneratoren, voor het toevoegen van ozon aan zeewater voor desinfectie, een effectieve manier om de tanks hygiënisch en schoon te houden.

Aanbevolen product: Dompelpompen, Ozonsysteem, Compacte UV-desinfectiesystemen

 

Verwerkingsinstallaties en behandeling van bijproducten

Processing-plants-and-by-product-handling.jpg

Hygiëne is de belangrijkste factor in een verwerkingsbedrijf. Onjuiste behandeling van vis en slechte hygiënische omstandigheden kunnen niet alleen miljoenen aan verlies veroorzaken, maar hebben ook negatieve gevolgen voor de consumenten en de reputatie op lange termijn.  

Xylem biedt effectieve oplossingen voor het verpompen en desinfecteren van inlaatwater, systemen voor hygiënisch beheer van afval en terugwinning van bijproducten, slibbeheer en oplossingen voor afvalwaterzuivering.

Aanbevolen product: Afvalwaterpompen, Silage Systems


Vijvers en net omheining

Ponds and net pens_315x200.jpg

Het kweken van vis in een vijver is een eenvoudige en goedkope manier om vis te kweken en heeft een lange geschiedenis. Voor commerciële viskweekvijvers zijn zoetwatervoorziening en efficiënte beluchting belangrijk om waterkwaliteitsproblemen op te lossen.  

Xylem levert pompen voor gecontroleerde watertoevoer vanuit een rivier of kanaal, evenals luchtsystemen met blowers en verspreiders van luchtbellen. De beluchting van het water verhoogt niet alleen de hoeveelheid zuurstof die beschikbaar is voor de vissen, maar verbetert ook het afvalverwijderingsproces. Omdat de controle van de waterkwaliteit cruciaal is, biedt Xylem systemen die de stroming, opgeloste zuurstof en pH-waarde meten, en de gebruikers waarschuwen voor mogelijke problemen.

Aanbevolen product: Flygt Straalbeluchters, Controle-instrumenten, Zelfaanzuigende pompen, Centrifugaalpompen