Hoewel de stad Sublimity, Oregon, vertrouwt op een nabijgelegen gemeente voor afvalwaterzuivering, gebruikt de stad zijn eigen rioolopvangsysteem. Delen van het verzamelsysteem, gebouwd in 1975, hadden de verwachte levensduur overschreden en inefficiënt geworden, met groeiende onderhoudsbehoeften. De bevolking van Sublimity was ook gegroeid tot ongeveer 3.000 inwoners sinds de bouw van het systeem, met drie nieuwe subontwikkelingen van 100 pakketten goedgekeurd.
Eén falende pompinstallatie in het systeem was niet in staat om de toename van pompbedrijfstijden en huishoudelijke spoelbare stoffen aan te kunnen. Dit resulteerde in verhoogde slijtage, hogere onderhoudskosten en meer arbeidsintensieve onderhoudstaken.
De stad Sublimity zocht een oplossing die zou helpen bij het elimineren van verstoppingsproblemen en het verhogen van de efficiëntie van de pompinstallatie, waardoor het personeel productiever kan zijn met hun tijd, onderhoudskosten kan verminderen en energiebesparingen kan opleveren.
De kosten van pompverstopping
Met de toenemende eisen aan het afvalwatersysteem begonnen de twee vortexpompen van het station regelmatig te verstoppen. Voor elk incident was een tweekoppige bemanning nodig om de verstopping te verwijderen en de apparatuur te resetten - een vier uur durend proces dat moeilijker werd door de beperkte toegankelijkheid van het onderhoud van de pompen en de natte put. Dat was een hele dag van productiviteitsverlies. Dit was vooral lastig voor het Public Works Department (DPW) van Sublimity omdat het niet alleen toezicht houdt op de rioolpompstations, maar ook op het waterdistributiesysteem, onderhoud van de twee stadsparken, straten en onderhoud van het stadhuis.
Dit enkele pompstation kostte de stad alleen al $ 3.360 aan jaarlijkse arbeidskosten. De opbouw van lompen en ander afval in de natte put vereiste dat de stad ook een contract afsloot voor een driemaandelijkse vacuümtruck, een extra $ 8.000 per jaar.
Het Sublimity DPW-team had een tweevoudige uitdaging:
- De tijdrovende aard en inefficiënties van een defect pompsysteem aanpakken
- Verbetering van de capaciteit om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige behoeften van een groeiend woongebied
Samenwerken aan een oplossing
Net als veel gemeenten werkt de Sublimity DPW onder krappe budgetbeperkingen. Het management van DPW werkte rechtstreeks samen met vertegenwoordigers van Xylem om een complete design-build (DB) oplossing te ontwikkelen met volledige technische ondersteuning. DB-projectleveringsmethoden geven de klant meer input in het ontwerp en de apparatuurselectie, terwijl ook het algemene projectschema wordt verkort. Met de bespaarde tijd kan het DB-proces een lager totaal prijskaartje voor het project creëren. Voor Sublimity bespaarde directe inkoop de stad bijna $ 50.000 en konden ze gedurende het hele proces rechtstreeks samenwerken met Xylem-experts. Xylem was ook in staat om een tijdelijk bypasssysteem te ontwikkelen en te leveren, met behulp van de Godwin-pompen van Xylem, om serviceonderbreking tijdens het werk te voorkomen.
Het team van Xylem voor toepassingstechniek ontwierp een oplossing die gebruik maakte van Flygt Concertor-pompen, een besturingsgebouw, TOP natte putinzet en een nieuwe klepkluis. Het middelpunt van het ontwerp was de Flygt Concertor XPC, een intelligente oplossing voor afvalwaterpompen met geavanceerde besturingsmogelijkheden.
Voor de stad Sublimity waren de automatische detectie van verstoppingen en pompreiniging van Flygt Concertor essentieel bij het aanpakken van lopende verstoppingsproblemen. De Concertor-pomp is voorzien van de Flygt Adaptive N®-waaier, die axiaal beweegt om groter vuil door te laten. De ingebouwde intelligentie van de Concertor-pomp voegt nog een beschermingslaag toe door het detecteren van verstoppingsvorming en het automatisch starten van een zelfreinigende reeks om deze te verwijderen.
Flygt Concertor kan ook over een breed prestatiebereik werken, in plaats van beperkt te zijn tot een enkele pompcurve. De stad kon de verouderde pompen van 15 en 20 pk vervangen door efficiëntere, veelzijdige Flygt Concertor-pompen van 10 pk, waardoor het totale geïnstalleerde vermogen werd verminderd. De verbeterde pompprestaties van de Flygt Concertor XPC leveren in feite hetzelfde werkpunt op slechts 3,5 pk, waardoor de gemeenschap een aanzienlijke hoeveelheid energie bespaart.
Operationele voordelen op korte en lange termijn
De upgrade naar het hijsstation heeft tal van directe voordelen opgeleverd op het gebied van bedrijfskosten, efficiëntie en onderhoudsvereisten. Sinds de inbedrijfstelling van de nieuwe pompen heeft het station geen verstoppingen meer ervaren, vergeleken met maandelijkse verstoppingen en bijschrijvingen van het vorige systeem. De oplossing heeft ook de dagelijkse pomptijd van de pompinstallatie teruggebracht tot 30 tot 45 minuten, vergeleken met 2 tot 3 uur met de vorige vortexpompen. Bovendien heeft de efficiëntie van het Concertor XPC-pompsysteem de stad Sublimity verlaten met 6,5 pk aan onbenutte capaciteit - klaar voor toekomstige bewoners zonder dure upgrades of renovaties.
Bedienings- en onderhoudspersoneel kunnen zowel realtime als historische pompprestaties beoordelen, compleet met trendanalyse, op locatie via het HMI-touchscreen of via hun SCADA. Fijnafstelling is eenvoudig met het Concertor XPC-softwareplatform.