Behaal resultaten die ertoe doen met Flygt Concertor
De intelligente en veelzijdige oplossing voor het verpompen van afvalwater met een bewezen uitzonderlijke levenscycluswaarde.
Alles bij elkaar resulteert dit in een uitzonderlijke waarde gedurende de volledige levenscyclus.
Mensen die met afvalwater werken, hebben dagelijks met cijfers te maken. Capaciteit. Het aantal storingsmeldingen. Energieverbruik. Voorraadomvang. En budgetten. Flygt Concertor® van Xylem helpt om die cijfers onder controle te houden. Het systeem past zich in real-time aan, houdt de doorstroming ononderbroken en optimaliseert de prestaties met minimale tussenkomst. Door complexiteit en onderhoud te verminderen en tegelijkertijd het energieverbruik te verlagen, werken alle functies samen om een uitzonderlijke waarde gedurende de volledige levenscyclus te realiseren.
Cijfers die er vandaag en in de toekomst toe doen
Veelzijdig, zodat je meer kunt doen met minder
Waarom een voorraad aanhouden die niet nodig is? Dankzij het brede prestatiebereik van Flygt Concertor kan één pomp meerdere bedrijfspunten afdekken. En dankzij functies zoals adaptieve werking en verstoppingsdetectie, worden onderdelen op de lange termijn minder zwaar belast. Hierdoor hoeven ze minder vaak vervangen te worden. Minder pompen. Minder onderdelen. En een veel grotere kans dat het juiste onderdeel aanwezig is als je het nodig hebt. Alles bij elkaar komt dat neer op een voorraadvermindering tot wel 85%.*
Op zoek naar een schaalbare oplossing die aan veranderende behoeften voldoet?
Met Flygt Concertor bent u klaar voor vandaag en morgen. De oplossing maakt het kiezen van een pomp eenvoudiger en past zich aan uw veranderende behoeften aan.
-
1. Concertor N is een perfecte start
Ideaal voor toepassingen waar grote hoeveelheden vaste stoffen en frequente verstoppingen een uitdaging vormen. Flygt Concertor is een intelligente stand-alone pomp die verschillende capaciteitsniveaus aankan en eenvoudig kan meegroeien met de ontwikkeling van het aantal aansluitingen.
-
2. Concertor DP kan worden geïntegreerd met uw algoritmen
Voeg een gateway toe om de pompcapaciteit eenvoudig aan te passen en nog meer uit uw bestaande algoritmen voor procesregeling te halen. Koppel, coördineer en optimaliseer meerdere Flygt Concertor-units.
-
3. Concertor XPC is een complete systeemoptimalisator
Ga voor een pompstationbesturing die zich volledig aanpast aan de behoeften van uw station. Xylem Nexicon® biedt geavanceerde functies zoals de energiebespaarder en het reinigen van opvangputten en leidingen.
Ontworpen voor continue doorstroming
Dankzij de Adaptive N®-hydraulica kunnen grote vaste deeltjes passeren zonder verstopping te veroorzaken. En mocht er toch een verstopping optreden, dan detecteert de ingebouwde software dit en wordt automatisch het toerental en de draairichting van de pomp aangepast om de verstopping te verhelpen. Het resultaat is minder serviceonderbrekingen, minder bezoeken op locatie en tot wel 10x lagere onderhoudskosten.*
De in de Nexicon-besturing ingebouwde reinigingscycli voor opvangputten en leidingen voorkomen dat er zich na verloop van tijd bezinksel en vet ophoopt. Dit kan het aantal inzetbeurten van zuigwagens voor putreinigingen met wel 80% verminderen.*
Intelligentie die echte efficiëntie levert
Flygt Concertor-pompen beschikken over een motorrendement dat gelijkwaardig is aan IE4-niveau, en dat rendement wordt verder verbeterd door de continue operationele analyse van Xylem Nexicon. Dankzij real-time aanpassingen naar het optimale werkpunt en de ingebouwde anti-verstoppingsmaatregelen gebruikt Flygt Concertor nooit meer energie dan nodig is om afvalwater efficiënt te verpompen. Het resultaat: energiebesparingen tot wel 70%.*
Laten we het eens hebben over uw uitdaging
Ongeacht de schaal of complexiteit ervan, wij hebben er ervaring mee. Laat weten wat uw uitdaging is en dan kijken we samen hoe we die kunnen overwinnen.
Onderdeel van een groter geheel
De prestaties van Flygt Concertor worden niet alleen gemeten aan de hand van het systeem zelf, maar ook aan de hand van het verschil dat het systeem bovengronds maakt. In de manier waarop activiteiten worden uitgevoerd, en in de gevolgen die deze hebben voor mensen, gemeenschappen en het milieu.
- Door overstromingen tot een minimum te beperken, worden waterwegen beschermd en worden kostbare verstoringen voorkomen.
- Ingebouwde reinigingscycli beperken stankoverlast en verbeteren de leefomgeving voor omwonenden.
- Een lager energieverbruik en minder bezoeken ter plaatse zorgen voor minder uitstoot.
- Dankzij ingebouwde intelligentie is minder handmatig ingrijpen nodig en wordt veiliger werken bevorderd.
Overal een verschil maken
Ontdek hoe Flygt Concertor over de hele wereld, maar ook bij u in de buurt, uitdagingen zoals die van u aanpakt en resultaten levert.
-
Bretagne, Frankrijk
Veiligheid verbeteren en impact op het milieu verminderen.
-
Oregon, VS
Voorkomen van verstoppingen en vuilophopingen.
-
Yorkshire, Verenigd Koninkrijk
Minder putreinigingen. Lagere operationele uitgaven in het hele netwerk.
Bekijk hoe uw cijfers kunnen verbeteren
Flygt Concertor heeft zijn meerwaarde bewezen. Bereken met onze handige calculator hoeveel u kunt besparen door deze intelligente pompoplossing in uw systeem toe te passen.
Flygt biedt u zekerheid
Met een geschiedenis die teruggaat tot 1901 is het merk Flygt van Xylem toonaangevend in de water- en afvalwaterbranche. In 1947 werd door Flygt ’s werelds eerste dompelpomp voor drainage geïntroduceerd en in 1956 de eerste dompelpomp voor afvalwater. Sindsdien zijn we blijven innoveren, met de zelfreinigende waaier met N-technologie in 1997 tot geïntegreerde intelligente pompsystemen in 2016. Vandaag de dag bieden de afvalwaterpompoplossingen van Flygt wereldwijd zekerheid in meer dan een miljoen installaties.
*Bij een vergelijking van de volledige mogelijkheden van Flygt Concertor met die van conventionele afvalwaterpompsystemen