It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

hydrovar® X : conçu pour ceux qui installent, pas seulement pour ceux qui conçoivent

Dans mon rôle de Product Manager, l'un des aspects les plus importants à prendre en compte est de chercher à répondre aux besoins du marché avec des produits concrets. Et l'un des thèmes qui revient constamment — de la part du réseau commercial, des installateurs, des partenaires techniques — est la difficulté rencontrée lors de la phase d'installation et de mise en service des systèmes.

Des systèmes qui fonctionnent parfaitement sur le papier peuvent devenir un véritable problème sur le chantier. Configurations complexes, interfaces peu intuitives, démarrages lents. Il en résulte des délais prolongés, des erreurs et des coûts imprévus qui incombent à l'installateur.

hydrovar® X répond précisément à ce défi..

"Quand nous pensons à hydrovar® X, nous ne regardons pas seulement les performances hydrauliques ou l'efficacité énergétique. Nous pensons à la personne qui le met en marche jour après jour. L'objectif est de faire en sorte que le premier démarrage ne soit pas un casse-tête, mais une étape naturelle et rapide."

hydrovar® X intègre un variateur de vitesse et un moteur synchrone IE5, avec un logiciel applicatif intégré qui simplifie la mise en service, la programmation et l'utilisation quotidienne — également via une application dédiée et un écran intuitif.

Des caractéristiques qui réduisent les erreurs et les délais

hydrovar® X intègre des fonctionnalités qui répondent concrètement aux besoins des installateurs :

  • Logiciel intégré pour un démarrage rapide
  • Écran clair et application mobile pour le contrôle et la configuration
  • Gestion multi-pompes jusqu'à 8 unités sans point de défaillance 
  • Paramètres prédéfinis et automatisés pour les applications les plus courantes

"Nous avons intégré des fonctions qui anticipent les besoins de l'installateur : moins de menus à parcourir, plus de retours immédiats sur le processus de démarrage."

L'impact sur le terrain : temps, coûts et performancesi

L'installateur doit souvent faire face à des installations obsolètes, des espaces réduits et des mises en service urgentes. hydrovar® X répond à ces conditions avec des avantages concrets et mesurables :

  • Mise en service plus courte grâce à un processus de démarrage guidé
  • Réduction des erreurs de configuration même lorsque les conditions ne sont pas idéales
  • Fiabilité accrue dès le démarrage
  • Une perception positive du produit dès la première utilisationo

hydrovar® X est conçu pour des applications telles que l'approvisionnement en eau, le CVC (HVAC), l'irrigation, la protection contre l'incendie et les installations industrielles, avec des puissances de 3 à 22 kW et un contrôle à distance via application et interface graphique.

Pourquoi cette simplicité fait la différence

Dans un marché où l'installateur doit jongler avec de nombreuses variables, la simplicité opérationnelle n'est pas une option : c'est un avantage concurrentiel stratégique.

"La valeur d'un produit se mesure aussi à la facilité avec laquelle il peut être démarré et entretenu. hydrovar® X est né de ce principe. "  

hydrovar® X n'est pas seulement une technologie de pointe. C'est une technologie pensée pour l'installateur : intuitive, adaptable et rapide à configurer.

hydrovar® X équipe des solutions de pompage multicellulaires, des surpresseurs et des pompes centrifuges, couvrant une large gamme d'applications. Dans un secteur où chaque minute compte sur un chantier, réduire la complexité lors de l'installation signifie réduire les coûts, les erreurs et le stress — pour tous

Marco Dola
Product Manager, AW, Italia
Lowara – Xylem Water Solutions