It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Moderne Wasseraufbereitungstechnik für ein Freibad im Erzgebirge

Die Aufgabe

Im Freibad Bernsbach wurde eine Chlorgranulatanlage sowie Sandfiltertechnik eingesetzt. Für beides wurde nach Ersatz gesucht, denn die Technik war veraltet und störanfällig. Die Betreiber hatten den Wunsch, mit ungefährlichem Kochsalz für die Elektrolyse zur Desinfektion zu arbeiten. Beim Filter wurde nach einer Technik gesucht, die wenig Abwasserkosten verursacht und platzsparend installiert werden kann.

Die Lösung

Vom Evoqua Außendienst erfuhren die Betreiber, dass durch OSEC® B-Pak Chlorelektrolyseanlagen und den Defender Filter alle diese Probleme gelöst werden können. Folgende Punkte wurden verbessert:

  • Platzsparendes Filterverfahren mit wenig Abwasserkosten
  • Nachhaltiges und betriebssicheres Desinfektionsverfahren
  • Vermeidung von Gefahrstoffen, da der Betreiber nur noch mit Kochsalz hantiert

Die Elektrolyseanlage wird durch das Mess- und Regelsystem DEPOLOX® Pool Compact angesteuert.

Für den Umbau mussten die Räumlichkeiten kaum angepasst werden, da sowohl die Elektrolyseanlage, als auch der Defender-Filter sehr kompakt und übersichtlich aufgebaut sind. Für die Minimierung der Chloramine wurde eine kompakte, belastungsabhängig regelbare Wafer® UV-Anlage mit nur 16 cm Flanschabstand installiert. Zur Einhaltung der Parameter für die Säurekapazität wurde außerdem eine Dosierstation für Natiumbicarbonat eingebaut.