Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Alle ansehen Anlagen zur Herstellung von Natriumhypochloritlösung

OSEC® B-Pak Chlor-Elektrolyse-Anlage

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

OSEC® B-Pak-System ist eine konfigurierbare Elektrolyse-Anlage, die vor Ort eine 0,8%ige Natriumhypochloritlösung durch Elektrolyse von Sole erzeugt.

Das OSEC® B-Pak-Skid-System ist eine vollautomatisierte Hypochlorit-Bereitungsanlage, die für eine schnelle Installation, einen sicheren Betrieb und eine einfache Wartung entwickelt wurde. Die OSEC B-Pak-Anlage erzeugt eine 0,8%ige Natriumhypochloritlösung durch die Elektrolyse von Sole, wofür nur Wasser, Salz und Strom notwendig sind. Der Betrieb ist vollautomatisch und macht die Anlagen der OSEC B-Pak-Serie damit ideal für entlegene oder unbemannte Standorte.

  • Robuste Elektrolysezellen
  • Kompakter Anlagenaufbau
  • Einfache Installation
  • Leicht zugängliche und leicht zu reinigende Komponenten
  • Zertifiziert für NSF/ANSI 61 Trinkwasser

  • Hohe Betriebssicherheit durch sicheres Verfahren und automatische Anlagensteuerung
  • Verfahrensbedingt hohe Wirtschaftlichkeit sowie hohe Stabilität der produzierten Lösung
  • Zuverlässiger Betrieb durch robuste Elektrolysezellen und die leicht zugänglichen und leicht zu reinigenden Komponenten
  • Die kompakte Bauweise ermöglicht überall einen leichten Einbau der OSE B-Pak