It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

OPC UA Connector

Introduction

La fonctionnalité OPC UA Connector permet au logiciel avec un client d’architecture unifiée OPC, par exemple un système SCADA, de lire les données et les alarmes d’Secure Connect. L’OPC UA Connector suit un protocole de communication de machine à machine OPC UA pour l’automatisation industrielle.

Les informations suivantes sont disponibles via OPC UA Connector  :

  • Les données des stations et des appareils
  • Les données d’alarmes d’appareils connectés
  • Les données opérationnelles d’appareils connectés

OPC UA Connector prend en charge les protocoles, modes de sécurité et politiques suivants  :

  •  TCP
  • Signer et chiffrer
    • Basic256Sha256
    • Basic256
  • Signer
    • Basic256Sha256

Conditions requises pour le système

Fenêtres

  • .NET framework 4.61 ou version ultérieure est nécessaire pour exécuter OPC UA Connector en tant que serviceWindows
  • Powershell installé
  • Google Chrome pour accéder à l’interface Web OPC UA Connector

Appareils compatibles avec OPC UA Connector

Les appareils avec une connexion de passerelle CCD et les appareils connectés au CCD 401 par des conducteurs de signal sont compatibles.

FAQ associƩe

De nombreux utilisateurs ont eu des questions similaires sur Analytics, Live Data, API et OPC UA Connector.