Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Terugstroming

Applicatie

Dit type afwijking is van toepassing op afvalwaterpompstations waarvoor de pompstatus en het waterniveau beschikbaar zijn.

Beschrijving

Gebruikers worden op de hoogte gebracht van deze afwijking als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het waterniveau neemt aanzienlijk toe direct nadat een pomp stopt.
  • Wanneer de pomp stopt, stijgt het waterniveau aanzienlijk sneller dan wanneer de pomp start.

Mogelijke oorzaak

Een probleem met de terugslagklep van de pomp

Gerelateerde grafieken voor evaluatie

Voor instructies over waar u de gerelateerde grafieken kunt vinden voor onderzoek, zie "Waar kan ik de grafieken van afwijkingen vinden voor onderzoek?" onder Event FAQs > Anomalies .

Beschrijving van de grafiek De eerste dag dat de afwijking werd gedetecteerd

De tabel toont de volgende gegevens:

  • De bedrijfsstatus van elke pomp in het station
  • Het waterniveau, indien beschikbaar

De tijdsduur van de grafiek is de dag waarop de afwijking begon, met de maximale resolutie.

Met de tabel kan de gebruiker het probleem evalueren dat de afwijking veroorzaakte.

Beschrijving van de tabel De huidige status van het station

De grafiek toont wanneer de afwijking actief is. De tabel toont de volgende gegevens:

  • De bedrijfsstatus van elke pomp in het station
  • Het waterniveau, indien beschikbaar

De tijdsperiode van de grafiek is de afgelopen dag, met de maximale resolutie.

Met de tabel kan de gebruiker de huidige status van het station evalueren.

Beschrijving van de tabel Pompgebruik

De tabel toont het dagelijkse gebruik van elke pomp in het station. De tijdsperiode in de grafiek is meerdere dagen. Met de tabel kan de gebruiker de volgende items evalueren:

  • Het pompgebruik gedurende de tijdsperiode
  • Voor meerdere pompstations, verschillen in gebruik tussen de pompen gedurende de tijdsperiode

Evaluatie van grafieken, voorbeeld 1

In dit voorbeeld is het station een afvalwaterpompstation met twee pompen die regelmatig worden afgewisseld.

De tabel De eerste dag dat de afwijking werd gedetecteerd, toont aan dat vanaf ongeveer 11.00 uur op 10 januari het waterniveau snel stijgt net nadat de pompen zijn gestopt. In minder dan een minuut neemt het niveau toe tot de helft van het niveaubereik tussen het startniveau en het stopniveau. Het niveau wordt dan geleidelijk verhoogd totdat het startniveau is bereikt.

Deze trend van het waterniveau geeft aan dat er geen verhoogde instroom is die de snelle toename van het waterniveau veroorzaakt wanneer de pompen stoppen. In plaats daarvan kan er een probleem zijn met een terugslagklep.

De grafiek De huidige status van het station toont dat de afwijking nog steeds aanwezig is op het moment waarop de gebruiker de grafieken bekijkt.

Het overzicht Pompgebruik toont aan dat sinds 10 januari het gebruik van pomp 1 aanzienlijk is toegenomen en veel hoger is dan het gebruik van pomp 2. Deze trend bevestigt dat er een probleem kan zijn met een terugslagklep.

Evaluatie van grafieken, voorbeeld 2

In dit voorbeeld is het station een afvalwaterpompstation met twee pompen die regelmatig worden afgewisseld.

De tabel De eerste dag dat de afwijking werd gedetecteerd, toont dat, tot 12.00 uur op 30 juni, het waterniveau lineair toeneemt tussen het stopniveau en het startniveau.

Omstreeks 12.00 uur neemt de looptijd van pomp 1 aanzienlijk toe.

Na ongeveer 19.00 uur stijgt het waterniveau snel wanneer de pompen stoppen. In een paar minuten bereikt het niveau 3/4 van het totale niveaubereik. Het niveau wordt dan geleidelijk verhoogd totdat het startniveau is bereikt.

Deze trend van het waterniveau geeft aan dat er geen verhoogde instroom is die de snelle toename van het waterniveau veroorzaakt wanneer de pompen stoppen. In plaats daarvan kan er een probleem zijn met een terugslagklep.

De grafiek De huidige status van het station toont dat de afwijking nog steeds aanwezig is op het moment waarop de gebruiker de grafieken bekijkt.

Het overzicht Pompgebruik toont aan dat sinds 29 juni het gebruik van pomp 1 aanzienlijk is toegenomen en veel hoger is dan het gebruik van pomp 2. Deze trend bevestigt dat er een probleem kan zijn met een terugslagklep.

Schakel het type afwijking uit

Als het gedrag dat als een afwijking wordt geïdentificeerd normaal is voor een station, moet het type afwijking worden uitgeschakeld. Zie voor meer informatie "Hoe schakel ik een type afwijking in of uit?" onder Event FAQs > Anomalies .

Gerelateerde veelgestelde vragen

Veel gebruikers hebben vergelijkbare vragen gehad over gebeurtenissen, alarmen, afwijkingen en incidenten.