Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Ongelijke looptijden

Applicatie

Dit type afwijking is van toepassing op afvalwaterpompstations met twee pompen, waarbij de pompen regelmatig worden afgewisseld, met een gelijke looptijd, bij elke cyclus.

Het type afwijking is uitgeschakeld voor apparaattypen waarvoor de pompen over het algemeen niet regelmatig afwisselen.

Beschrijving

Gebruikers worden op de hoogte gebracht van deze afwijking als de looptijd van de ene pomp gedurende drie opeenvolgende dagen meer dan 20% hoger is dan die van de andere pomp in het station.

Mogelijke oorzaken

  • Een verschil in capaciteit tussen de pompen
  • Een probleem met de configuratie van het station:
    • Eén pomp start altijd op een hoger niveau dan de andere pomp.
    • Het stopniveau wordt tussen de pompen anders ingesteld.
    • Het stopniveau is te laag, waardoor één pomp op snurkniveau draait.
    • De pompen wisselen niet regelmatig af.
  • Een fout in een pomp of in de pompbesturing
  • Een probleem met de terugslagklep van een pomp

Gerelateerde grafieken voor evaluatie

Voor instructies over waar u de gerelateerde grafieken kunt vinden voor onderzoek, zie
"Waar vind ik de afwijkingenschema's voor onderzoek?" onder Event FAQs > Anomalies .

Beschrijving van de tabel Detail van pompgebruik

De tabel toont de volgende gegevens:

  • De bedrijfsstatus van elke pomp in het station
  • Het waterniveau, indien beschikbaar

De tijdsduur in de grafiek is één dag met de maximale resolutie:

  • Als de afwijking actief is, toont de grafiek de vorige dag.
  • Als de afwijking is gestopt, toont de tabel de dag waarop de afwijking is begonnen.

Met de tabel kan de gebruiker de volgende items evalueren:

  • Het probleem dat de afwijking heeft veroorzaakt
  • De huidige status van het station, als de afwijking nog steeds actief is

Beschrijving van de grafiek Vergelijking tussen het pompgebruik

De tabel toont het dagelijkse gebruik voor elke pomp in het station. De tijdsperiode in de grafiek is meerdere dagen. Met de tabel kan de gebruiker de volgende items evalueren:

  • De omvang van het verschil in gebruik tussen de twee pompen
  • De frequentie van het optreden van het probleem

Evaluatie van grafieken, voorbeeld 1

De grafieken tonen aan dat pomp 1 eind februari capaciteit verloren heeft:

  • De tabel Detail van pompgebruik toont dat de cycli van pomp 1 langer zijn dan de cycli van pomp 2.
  • De grafiek Vergelijking tussen pompgebruik toont aan dat het gebruik van pomp 1 eind februari aanzienlijk is toegenomen.

Evaluatie van grafieken, voorbeeld 2

De grafiek Detail van pompgebruik toont dat, sinds 27 februari, de trend van het waterniveau aanzienlijk verschilt van het normale patroon en dat de pompcyclus erg lang is. Dit gedrag geeft aan dat er een probleem is met de pompbesturing in plaats van met de pompcapaciteit.

De grafiek Vergelijking tussen pompgebruik bevestigt het probleem omdat het verschil in pompgebruik na een paar dagen wisselt.

Schakel het type afwijking uit

Als het gedrag dat als een afwijking wordt geïdentificeerd normaal is voor een station, moet het type afwijking worden uitgeschakeld. Zie voor meer informatie "Hoe schakel ik een type afwijking in of uit?" onder Event FAQs > Anomalies .

Gerelateerde veelgestelde vragen

Veel gebruikers hebben vergelijkbare vragen gehad over gebeurtenissen, alarmen, afwijkingen en incidenten.