Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Inconsistente niveausensoren

Applicatie

Dit type afwijking is van toepassing op afvalwaterpompstations die aan de volgende vereisten voldoen:

  • Het station is uitgerust met een analoge niveausensor en een hoog-niveauschakelaar.
  • Het geconfigureerde startniveau voor elke pomp is beschikbaar in Secure Connect.

Het anomalietype is uitgeschakeld voor controllers die een equivalent alarm hebben.

Beschrijving

Gebruikers worden op de hoogte gebracht van deze afwijking als de hoogniveauschakelaar geactiveerd is en de analoge sensor een waterniveau meet dat lager is dan het geconfigureerde startniveau van een pomp. 

Mogelijke oorzaken

  • Fouten of verstoppingen in de analoge niveausensor
  • Fouten in de hoog-niveauschakelaar
  • Onjuiste niveauconfiguratie of schakelaarpositie

Gerelateerde grafieken voor evaluatie

Voor instructies over waar u de gerelateerde grafieken kunt vinden voor onderzoek, zie
"Waar kan ik de afwijkingenschema's vinden voor onderzoek?" onder Event FAQs > Anomalies

Beschrijving van de tabel Inconsistente niveausensoren

De tabel toont het gemeten waterniveau en de bedrijfsstatus van elke pomp in het station voor wanneer de hoogniveauschakelaar werd geactiveerd.

Evaluatie van grafiek, voorbeeld 1

De grafiek toont dat om 10.00 uur de hoogniveauschakelaar geactiveerd was wanneer het gemeten waterniveau lager was dan het startniveau van de pomp. De gebeurtenis is geïsoleerd.



Evaluatie van grafiek, voorbeeld 2

De grafiek toont dat sinds 8.00 uur op 17 maart de pompen draaien op het signaal van de hoogniveauschakelaar in plaats van de analoge niveausensor. Beide pompen starten dus bij elke pompcyclus in plaats van af te wisselen. 

Evaluatie van grafiek, voorbeeld 3

De tabel toont dat het signaal van de waterniveausensor vlak was (gelijk aan nul) toen de hoogniveauschakelaar werd geactiveerd.

Schakel het type afwijking uit

Als het gedrag dat als een afwijking wordt geïdentificeerd normaal is voor een station, moet het type afwijking worden uitgeschakeld. Zie voor meer informatie "Hoe schakel ik een type afwijking in of uit?" onder Event FAQs > Anomalies

Gerelateerde veelgestelde vragen

Veel gebruikers hebben vergelijkbare vragen gehad over gebeurtenissen, alarmen, afwijkingen en incidenten.