Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Configuratie XAM 912

Schakel het Modbus RTU- of TCP-protocol in de Setup Wizard in om communicatie mogelijk te maken.

RS-485 RTU-poort

  1. Ga naar Instellingen > Communicatie > Modbus > Modbus-server .
  2. Stel de communicatieparameters in.
Parameter Instelling
Server-ID 1
Baud 19200
Stop bits 1
Pariteit Even
LED uit vertraging 60 s

 

Ethernet

  1. Ga naar Instellingen> Communicatie > Modbus > Modbus-server > TCP/IP.
  2. Stel de communicatieparameters in.
Parameter Instelling
IPv4-adres Gebruik het IP-adres dat is ingesteld op TCP/IP.
Voor de XAM 912-poort is de standaardwaarde 10.10.20.10
Poort Standaardwaarde: 502
Gebruiker kan een waarde kiezen tussen 500-65535