It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Netherlands. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

ATU-configuratie

Er zijn geen configuraties nodig voor de ATU. Het apparaat is al geconfigureerd met het gebruik van de software OPTWin.

Bereid de volgende gegevens voor om de eenheid in Secure Connect toe te voegen.

Parameter Locatie in de software OPTWin
IP-adres Hardwaredefinitie > Netwerk > Netwerkselectie: GPRS Primair
Aantal poorten voor elk poorttype I/O-configuratie
Gegevenspunt met betrekking tot elke poort I/O-configuratie
Voor elk poorttype:
– Modbus-basisadres
– Functiecode
Hardwaredefinitie > Modbus > Uitgangsadressering
Ingangsbereik voor elk analoog gegevenspunt * Onder: I/O-configuratie > Schaal laag
Boven: I/O-configuratie > Schaal hoog


Voorbeeld: als de ATU geconfigureerd is om de niveausensor van 0 mm tot 5000 mm te schalen, wordt het ingangsbereik in Secure Connect ingesteld op "Onderste: 0" en "Bovenste: 5000 mm".