Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Alarmbeheer

Ontvang realtime gegevens en vroege waarschuwingen van aangesloten apparaten; verzend alarmmeldingen naar een gedefinieerde oproeplijst via sms-berichten, e-mails of in-app-meldingen

Een alarm is een waarschuwing voor gevaar waarvoor een handeling van de gebruiker nodig is. Alle alarmen worden geregistreerd in het alarmlog en er zijn afzonderlijke alarmen voor elk apparaat en station in het systeem.

Prioriteitsniveaus

Alle alarmen hebben een standaardprioriteitsniveau voor elk apparaat. Het is mogelijk om het prioriteitsniveau van elk alarm in het systeem te wijzigen. Er zijn vier prioriteitsniveaus: Hoog, Gemiddeld, Laag en Uit. De onderstaande tabel toont hoe de gebruiker op de hoogte wordt gebracht en de beschrijving van elk prioriteitsniveau.

Prioriteitsniveau Melding Beschrijving
Hoog • De applicatie toont een alarmpictogram 
• De applicatie stuurt een bericht naar de gebruiker
• De toepassing bewaakt het alarm 
• Meldingen zijn actief 
• Het alarm wordt opgeslagen in het logbestand
Medium
Laag De applicatie toont een alarmpictogram
Uit __ De applicatie houdt geen toezicht op het alarm

 

Status van een alarm

Alarmen kunnen actief zijn of worden gestopt, waarbij een actief alarm betekent dat de trigger die het alarm heeft geactiveerd nog steeds actief is. In Secure Connect heeft elke alarminstantie een pictogram dat de alarmstatus weergeeft. Secure Connect stelt een gebruiker in staat om de alarmen te filteren op basis van hun prioriteitsniveau, status en of het alarm wordt bevestigd of niet.  De onderstaande tabel beschrijft de kleur van het alarmpictogram en de betekenis ervan.

Alarmpictogram Beschrijving Prioriteitsniveau
Knipperend rood Niet bevestigd alarm A Hoog
Rood Bevestigd alarm A Hoog
Knipperend oranje Niet bevestigd alarm B Medium
Oranje Bevestig alarm B Medium
Grijs Alarm C Laag

 

Door gebruiker geconfigureerde vertragingen

Het is ook mogelijk om meldingsvertragingen in te stellen voor een alarm, wat van invloed is op de tijd die een gebruiker nodig heeft om op de hoogte te worden gebracht en de tijd die het duurt voordat het alarm in Secure Connect als gestopt wordt beschouwd. De onderstaande tabel beschrijft de typen vertragingen.

Vertraging Beschrijving
Meldingsvertraging [minuten] De meldingsvertraging is de tijd tussen het afgaan van het alarm en de eerste melding aan de gebruiker.
De melding wordt alleen verzonden als het alarm actief blijft gedurende de gespecificeerde meldingsvertraging.
Alarmactiveringsvertraging [seconden] Wanneer een alarmactiveringsvertraging is ingesteld, wacht Secure Connect gedurende de opgegeven periode om het alarm te activeren.
Alarm deactiveringsvertraging [seconden] Wanneer de deactiveringsvertraging is ingesteld, wacht Secure Connect gedurende de opgegeven periode op het stoppen van het alarm.

Gerelateerde veelgestelde vragen

Veel gebruikers hebben vergelijkbare vragen gehad over gebeurtenissen, alarmen, afwijkingen en incidenten.