It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Pompage des boues liquides

Pompes à boues liquides horizontales, verticales et submersibles pour un transport fiable des matériaux abrasifs et visqueux dans les mines, la construction et au-delà

Le pompage des boues liquides implique le transport de particules solides en suspension dans un liquide, le plus souvent de l’eau, dans diverses industries telles que l’exploitation minière, la construction, le traitement des eaux usées, etc.  

Xylem propose une gamme de pompes à boues liquides, disponibles à l’achat ou à la location, conçues pour durer longtemps et réduire la consommation d’énergie. Grâce à leur conception brevetée autonettoyante, ils garantissent un entretien facile et des performances efficaces. 

Types de pompes à boues liquides 

Il existe trois types principaux de pompes utilisées pour le pompage des boues liquides : les pompes à boues liquides horizontales, verticales et submersibles, chacune adaptée à différentes applications. 

  • Les pompes à boues liquides horizontales, également appelées pompes montées à sec, ont leur extrémité hydraulique et leur ensemble d’entraînement situés à l’extérieur du puisard. Elles sont polyvalentes, disponibles dans diverses conditions de hauteur manométrique et de débit, et utilisent généralement des moteurs et des joints standardisés. Dans les zones sujettes aux inondations, les pompes submersibles montées à sec peuvent être une meilleure option.

  • Les pompes à boues liquides verticales sont classées en pompes à réservoir et en pompes à console/pompes de puisard. Les pompes à réservoir sont installées à sec, avec un puisard intégré et une entrée ouverte qui empêche l’obstruction de l’air pour un fonctionnement en douceur. Ils n'ont pas de roulements ni de joints immergés. Les pompes en porte-à-faux/pompes de puisard, en revanche, sont semi-secs, l'extrémité hydraulique immergée dans la boue liquide, tandis que l'ensemble d'entraînement reste sec. Ces pompes peuvent être plus volumineuses, avoir un accès limité et sont plus susceptibles aux inondations, ce qui les rend moins favorables par rapport aux options submersibles. 

  • Les pompes submersibles pour boues liquides offrent plusieurs avantages. Elles fonctionnent directement dans la boue liquide, ne nécessitant aucune structure de support, ce qui les rend peu encombrantes. Leur conception intégrée combine le moteur et la volute pour une installation facile, et le fonctionnement sous l’eau réduit le bruit. Le liquide environnant refroidit le moteur, ce qui permet des démarrages plus fréquents, tandis que leurs options d'installation flexibles s'adaptent à diverses configurations. De plus, ils contribuent à maintenir des puisards propres pour une meilleure efficacité.  

Un certain nombre de caractéristiques du système de boues liquides et de canalisations doivent être connues pour pouvoir sélectionner correctement une pompe à boues liquides. Notre Xylem peut vous aider à déterminer le type de pompe à boues liquides adapté à votre exploitation.   

 

Les pompes pour boues liquides sont conçues pour relever les défis les plus complexes, transportant efficacement des mélanges abrasifs épais où les pompes traditionnelles ne peuvent pas suivre le rythme

Produits et services associés