Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Entwässerung vor Ort

Verbesserung der Standortsicherheit und Überwindung von Bauverzögerungen mit Entwässerungslösungen für Baustellen

Die Entwässerung vor Ort ist eine notwendige Komponente fast jedes Bauprojekts, um eine effektive Kontrolle und Verwaltung von Wasserabfluss und -ansammlung zu gewährleisten. Eine ordnungsgemäße Entwässerung ist unerlässlich, um die Bodenintegrität zu schützen, Projektpläne einzuhalten und das Eindringen von Sedimenten und Verunreinigungen in nahegelegene Wasserwege zu verhindern. 

Xylem bietet eine Reihe von Pumpen und mobilen Aufbereitungslösungen an, die auf die Herausforderungen der Entwässerung vor Ort zugeschnitten sind. Unsere Pumpen bestehen aus starkem, leichtem Aluminium mit Gehäuseteilen aus rostfreiem Stahl und gehärteten Laufrädern mit einstellbaren Verschleißteilen aus Nitrilkautschuk für eine lange Lebensdauer. Sie arbeiten effizient, ohne dass ein vollständiges Eintauchen erforderlich ist, und können bei Bedarf unter Schnorchelbedingungen funktionieren. Sobald das Wasser von der Baustelle entfernt wurde, können unsere mobilen Lösungen eingesetzt werden, um die Verunreinigungen zu entfernen, bevor sie in Land-, Oberflächenwasser- oder Regenwassereinlässe gelangen. Unsere Lösungen umfassen Notfalldienste sowie vorübergehende kurzfristige Vermietungen und Lösungen für die langfristige oder dauerhafte Installation. 

 

Effektive Entwässerung vor Ort kann Bauverzögerungen um bis zu 30 % reduzieren und gleichzeitig lokale Wasserstraßen vor schädlichem Abfluss schützen