Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Industrielle Abwasseraufbereitung

Abwasseraufbereitungslösungen für industrielle Compliance und Wiederverwendung

Industrielles Abwasser ist ein Nebenprodukt der Herstellung von kommerziellen Produkten. Ob es sich um Lebensmittel, die wir essen, Getränke, Kleidung oder Papier- und Chemieprodukte handelt, Wasser wird für fast jeden Produktionsschritt in einer Vielzahl von Branchen benötigt. 

Da Wasser im Produktionsprozess verwendet wird, kann es eine Vielzahl von Verunreinigungen aufnehmen, die vor der Ableitung aus einer industriellen Produktionsstätte auf ein akzeptables Niveau entfernt werden müssen. Typische Bestandteile, die behandelt werden müssen, können Schwebstoffe (TSS), Fettölfett (FOG), pH-Wert, Bakterien, Selen, Schwermetalle und andere regulierte Chemikalien und Substanzen sein. 

Xylem bietet ein komplettes Angebot an Lösungen und Dienstleistungen für die industrielle Abwasserbehandlung, um: 

  • Einhaltung der behördlichen Anforderungen – wir können Ihrer Einrichtung helfen, die strengen Vorbehandlungs- oder Direktentlassungsziele zu erfüllen 
  • Reduzierung oder Eliminierung von Abwasserzuschlägen - die Aufbereitung vor Ort kann die Zuschläge im Zusammenhang mit der Einleitung von unbehandeltem Abwasser in eine lokale kommunale Kläranlage senken (oder sogar eliminieren). 
  • Wiederverwendung von Wasser - hochwertiges Abwasser kann zurückgewonnen werden, wodurch die Betriebskosten der Anlage reduziert werden. 
  • Umwandlung von Abwasser in grüne Energie - wertvolles Biogas kann durch anaerobe Verdauung aus Abwasser erzeugt werden, was zu einer Quelle kostensparender erneuerbarer Energien führt.  
  • Werden Sie ein Umweltverantwortlicher – minimieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck. 

Vom Transport hochkorrosiver Flüssigkeiten über den Umgang mit zerbrechlichen Biotech-Verbindungen bis hin zur Aufbereitung von Industrieabwässern bietet Xylem die fortschrittlichen Geräte und Lösungen, die erforderlich sind, um jeden Aspekt der industriellen Abwasserbehandlung effizient und effektiv zu verwalten.  Darüber hinaus können die digitale Überwachung und betriebliche Erkenntnisse den Einrichtungen helfen, die Aufbereitungsleistung in Echtzeit zu verfolgen, fundierte Entscheidungen zu unterstützen und Möglichkeiten zur Optimierung der Wasserqualität, des Energieverbrauchs und der Betriebskosten zu identifizieren.

Die Behandlung von Abwasser ist wichtig, bevor es wieder in die Umwelt abgegeben wird, um Schäden an unseren Ökosystemen und der menschlichen Gesundheit zu verhindern.