Les industries de la viande, de la volaille et des produits de la mer utilisent de l’eau à presque chaque étape de la production. Que le produit final soit frais, traité, congelé ou cuit, le résultat du process génère beaucoup d’eaux usées, qui sont souvent difficiles à traiter. La production devient de plus en plus coûteuse du fait que les prix de l’alimentation, de l’énergie et de la terre continuent à augmenter. Les réglementations environnementales sont plus strictes que jamais, mettant au défi les abattoirs, les usines d'équarrissage et les usines de transformation de respecter les limites de rejet tout en générant un profit.
Produits et services
Études de cas
Pet Food Plant Installs Wastewater Treatment System Fit for Humans
New production lines at plant resulted in increase in wastewater flow and load, which exceeded capacity at the municipal plant. Therefore, pet food manufacturing plant needed an on-site wastewater treatment system.
Food processor upgrades boiler feedwater system to meet peak demand
The protein processor’s existing 75 gpm boiler feed RO system was aging and struggling to meet peak demand for treated feedwater. It also lacked the capacity to support a planned plant expansion. To address this, the processor decided to install a new primary RO system and keep the legacy unit as a backup.
Demande d’informations supplémentaires
Contactez Xylem pour des informations supplémentaires sur des solutions disponibles.