Une station de montagne de l’Utah (États-Unis) réduit ses pertes d’eau de 10 % en déployant la solution intelligente de détection des fuites et de surveillance de la pression de Visenti
Park City, UT, États-Unis

Défi : La gestion locale est consciente que son réseau de distribution de 193 km présente des pertes d’eau allant jusqu’à 27,3 m3/h. Les défis consistent à localiser les anomalies telles que les fuites et les éclatements et à identifier les équipements susceptibles de tomber en panne grâce à l’analyse prédictive.
Solution : Des capteurs acoustiques et de surveillance de la pression transitoire ont été installés sur 20 sites. Pendant plus de 5 mois, les capteurs ont été utilisés pour surveiller les fuites et comprendre les pressions et les surpressions opérationnelles dans le réseau, ainsi que leur impact sur l’intégrité structurelle des canalisations.
Avantage : Grâce à une précédente étude de détection des fuites, Park City a identifié des fuites qui représentaient une perte d’environ 27,3 m3/h. En déployant la solution Visenti, la ville a identifié 7 fuites supplémentaires, portant la perte totale d’eau non génératrice de revenus à 68,1 m3/h, représentant 10 % de la demande. Les fuites ont coûté à la ville près de 48000 euros en frais de réparation, sans compter la valeur de l’eau perdue. Les résultats de la surveillance transitoire ont révélé des pics de pression néfastes générés par une station de pompage qui allait bientôt être mise hors service. Les recommandations futures prévoient une autre série de contrôles après la mise hors service de la station de pompage pour s’assurer que les changements ont eu un effet bénéfique.