Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé

J'ai besoin d'une nouvelle pompe ou d'une pompe de remplacement, mais je ne suis pas sûr(e) du point de fonctionnement

Flygt Concertor pumps work within a broad performance field

Avec Flygt Concertor®, la sélection et le remplacement de la pompe deviennent simples car les performances de la pompe peuvent être ajustées en fonction de vos besoins précis. 

Contrairement aux courbes de performances fixes des pompes classiques, Concertor couvre une large plage de performances. Une idée approximative de vos besoins en matière de débit et de hauteur manométrique nous permettra de sélectionner une pompe Concertor adaptée à vos besoins. 

Pour accroître encore la flexibilité, Concertor DP vous permet de modifier la courbe de performance de la pompe en appuyant sur un bouton, et peut se connecter à des algorithmes de contrôle de procédés existants afin de trouver le point de fonctionnement optimal pour chaque pompe de votre réseau. 

Le système clé en main Concertor XPC permet d'aller encore plus loin : la fonctionnalité brevetée Économiseur d'énergie ajuste automatiquement les performances au point de fonctionnement qui nécessite l'énergie spécifique la plus faible. 

 

Système Concertor recommandé :

Concertor® XPC

Concertor® XPC, associé à Xylem Nexicon®, est un gestionnaire de station économe en énergie qui répond aux besoins de votre station grâce à un système de contrôle intégré et à des pompes très fiables.

Concertor® DP

Concertor® DP est une solution de pompage fiable et économe en énergie, dotée d'un système d'auto-nettoyage des pompes et d'une passerelle de connexion au système de contrôle existant de votre installation.

Concertor N

Concertor® N est une pompe très fiable, flexible et économe en énergie pour un fonctionnement de type marche/arrêt dans une station de pompage.