It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
PLUS INNOVANTS ET PLUS SIMPLES

PLUS INNOVANTS ET PLUS SIMPLES

Deux nouveaux produits Xylem ont récemment été mis sur le marché : Flygt Experior, équipé de la technologie innovante Adaptive N et le WEDECO TAK 55 Smart, un système de désinfection par rayonnement ultraviolet prêt-à-l’emploi pour les petites stations d’épuration. Découvrez 
comment ils peuvent vous permettre de gagner du temps et de faire des économies.

FLYGT EXPERIOR /SMARTRUN™ – SYSTEME DE CONTROLE INTELLIGENT
Smartrun™ est un nouveau système de contrôle préprogrammé intégrant des fonctions brevetées entièrement nouvelles conçues pour les stations de pompage d’eaux usées. Elles facilitent l’installation. SmartRun permet d’économiser de l’énergie, garantit une utilisation optimale et réduit la consommation d’énergie d’environ 30 %.

L’INNOVATION ADAPTIVE N 
La roue Adaptive N est conçue pour se déplacer si besoin axialement vers le haut, permettant le passage de fibres longues ou de débris solides. Une fois les débris évacués, la pression hydraulique ramène la roue à sa position initiale. Le mouvement axial de cette roue réduit les efforts sur l’arbre, les garnitures et les roulements, prolongeant ainsi leur durée de vie.

CONCEPT MODULAIRE DE LA TECHNOLOGIE N
La technologie N vous offre la possibilité de choisir des modules adaptés aux différents besoins. Sélectionnez le module en fonte standard pour des applications d’eaux usées traditionnelles, le module fonte au chrome pour des applications extrêmement abrasives ou corrosives, et le module hacheur pour les eaux usées contenant des fibres longues ou des solides.

ÉQUIPEZ-VOUS DES MOTEURS LES PLUS PERFORMANTS 
Flygt Experior est équipé d’un moteur rendement Premium d’une puissance pouvant atteindre 70 kW, optimisé pour les applications de pompage des eaux usées. Sa conception assure un refroidissement efficace et prolonge sa durée de vie.

WEDECO TAK 55 Smart /
En combinant une hydraulique de pointe, des moteurs rendement Premium et un système de contrôle intelligent, Flygt Experior permet des économies d’énergie pouvant atteindre 50 %.

SIMPLE ET COMPÉTITIF
Le WEDECO TAK 55 Smart est une solution de désinfection par UV prête-à-l’emploi peu onéreuse pour les faibles débits d’eaux usées. Équipé des toutes dernières lampes UV haute performance et basse pression (Hi-Lo) ECORAY® et de ballasts, le système fournit des performances fiables, tout en consommant peu d’énergie et en nécessitant peu d’entretien.

ENTIÈREMENT PRÉASSEMBLÉ 
Le système WEDECO TAK 55 Smart est livré entièrement préassemblé et s’intègre facilement à une installation de traitement des eaux usées existante ou à une nouvelle usine traitant un débit de 400 m3/h maximum, soit 9,5 millions de litres par jour.

CINQ TAILLES AU CHOIX
Le système est disponible en cinq tailles et peut être adapté avec différents types de matériau de canal, un système de nettoyage automatique, ainsi que des fonctions avancées de surveillance et de commande des UV. Pour une installation en extérieur, des armoires de type 4X/IP66 sont disponibles : un abri n’est pas nécessaire.

TESTS INTENSIFS
Pour répondre aux normes de désinfection par UV les plus strictes, le système a été testé de manière intensive, conformément au protocole de l’IUVA récemment publié pour la désinfection des effluents soumis à un traitement secondaire. De plus, il satisfait même aux exigences de validation les plus strictes figurant dans l’US EPA UVDGM 2006.

 

by Simon