Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Waterdruk

Jabsco waterdruksystemen zijn ontworpen om u de druk te geven die u nodig hebt voor drinkwater en reiniging.

Automatische drukgestuurde pompen

Drukgestuurde membraanpompen bieden booteigenaren een verswatersysteem dat net zo gemakkelijk te gebruiken is als de watervoorziening in huis - met de veelzijdigheid van een volledige stroom of een klein straaltje. De pomp wordt geregeld door een schakelaar die het drukverlies detecteert wanneer een kraan wordt geopend en de pomp activeert. Het systeem wordt uitgeschakeld wanneer de systeemdruk zich opbouwt tot een vooraf ingestelde limiet wanneer de kraan wordt gesloten. Met dit systeem kan elk type kraan of douchekop worden geplaatst, van 3/8″ (10mm) boringgat
voor minimaal watergebruik tot 1/2″ (13 mm) boringgat voor een maximaal debiet.

De keuze van de pomp voor uw behoeften is eenvoudig - controleer gewoon uw systeemgrootte en het aantal stopcontacten dat u tegelijkertijd moet bedienen
en selecteer de gepaste pomp. Membraanpompen zijn zelfaanzuigend, stil en kunnen gedurende langere perioden droog draaien.

Het is altijd het beste om de pomp uit te zetten en vervolgens een kraan te openen om de druk van het systeem te verwijderen wanneer u de boot niet gebruikt, om de levensduur van de pomp te verlengen.

Drukvaten

Drukvaten zorgen door een reservoir met lucht dat het water op druk blijft achter de pomp. De lucht werkt als een kussen en absorbeert pomp- en drukschommelingen, verbeterd de doorstroming en maakt het systeem stiller. Drukvaten zorgen ervoor dat de pomp de uitschakeldruk soepeler kan bereiken, waardoor de kans op pendelen wordt verminderd en de afgifte van warm water beter kan worden geregeld.

Merken
Merken
jabsco logo
Jabsco

Leading in the leisure marine and industrial markets, including hygienic applications