Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Même Bagdad utilise des pompes Lowara

Dmix Srl

Bagdad, Irak

Application: Irrigation

La régénération de l’Irak est une préoccupation multinationale, et les pompes de Lowara jouent leur rôle. Dans une ville chaude comme Bagdad, où les températures atteignent souvent 48 °C, des systèmes d’irrigation fiables et à hautes performances sont un besoin primordial.

Des capacités éprouvées à l’extrême

Les pompes Lowara sont spécifiées dans le monde entier pour leur fiabilité et leur durabilité, et aucune ne l’est plus que la série FH. L’entreprise italienne de construction écologique Dmix Srl, qui a remporté un appel d’offres du ministère irakien de l’agriculture, recherchait une pompe suffisamment fiable pour être utilisée à des températures supérieures à 60 °C et dans des endroits reculés.

L’entreprise a commandé 1000 unités de la série FH directement à Lowara en Italie, sachant que la capacité des pompes FH à fonctionner à un rendement maximal dans toutes les conditions a été démontrée dans des milliers d’applications.

Des solutions parfaites pour l’irrigation

Les pompes centrifuges monocellulaires en fonte FH sont robustes et fiables, avec un débit de plus de 60 m3/h et une hauteur manométrique de 50 m. Chaque pompe a été couplée à un moteur thermique Lombardini 15 LD 500 par le biais d’un raccordement élastique, ce qui permet à l’unité de fonctionner de manière totalement indépendante – parfait pour un réseau d’irrigation.

Dimitrios Batalogiannis, président de Dmix Srl, commente : « C’était un projet qui combinait deux situations très différentes. L’application en Irak était un défi que nous voulions relever car nous avions confiance dans la qualité des produits Lowara. La réalisation des pompes diesel Dmix a été rapide et facile, permettant ainsi de réduire les coûts et de développer un excellent produit. »

La satisfaction manifestée par ce client OEM, qui connaissait bien la qualité des produits Lowara, démontre une fois de plus comment la fiabilité et l’utilisation à vie satisfont aux exigences les plus strictes des clients et de leurs utilisateurs finaux.