Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Lowara alimente un système de refroidissement rapide en Israël

Usine de fabrication de matières plastiques

Tibériade, Israël

APPLICATION : INDUSTRIE LÉGÈRE

Dans un climat où les températures peuvent atteindre 37 °C, la nécessité d’une climatisation efficace dans les environnements industriels est essentielle. C’est le cas dans une usine de fabrication de matières plastiques du kibboutz Degania à Tibériade, en Israël, où les coûts de l’énergie étaient élevés et le processus de refroidissement inefficace.

L’innovation au service de la réduction des coûts de l’énergie

La société d’ingénierie Hydronics, également distributeur officiel de Lowara, s’est associée à Crytec, le fournisseur du système de « glace en suspension à bulles », pour développer un système de refroidissement économe en énergie. Le système crée de la glace pendant la nuit, lorsqu’il fait à la fois plus frais et que l’électricité coûte jusqu’à un cinquième du prix en période de pointe. Des pompes Lowara sont ensuite utilisées pour gérer le flux d’eau entre les réservoirs de stockage de la glace et les échangeurs de chaleur du système de climatisation.

Technologie efficace de pompes à vitesse variable

Le système spécifié par Hydronics utilise une pompe double en ligne de la série FCT, avec un débit de 60 m3/h et une hauteur manométrique jusqu’à 30 mètres. La pompe est dotée d’un corps en fonte robuste et d’une roue en acier inoxydable AISI 316L soudée au laser. Elle est spécialement conçue pour les applications HVAC. Elle est montée avec deux contrôleurs à vitesse variable Hydrovar®. Ceux-ci garantissent que les pompes doubles répondent à deux capteurs de température et gèrent le flux d’eau de refroidissement de la réserve de glace vers un échangeur de chaleur. Celui-ci fait passer l’eau à une température constante de 14 °C dans le système de climatisation.

Cette pompe Lowara est la première du genre à être vendue en Israël. Elle permet à l’usine de bénéficier non seulement des économies réalisées sur les tarifs d’électricité de nuit pour la fabrication de glace, mais aussi de l’efficacité énergétique de la technologie de pompage à la demande, qui garantit que l’usine est refroidie à la bonne température selon les besoins.