It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Netherlands. Do you want to change site?
Een zoeklicht op zee moet een aantal taken kunnen uitvoeren, van het lokaliseren van boeien tot het verlichten van een smal kanaal en, eventueel, het zoeken naar een man overboord. Daarom moet het ontworpen zijn om de beste combinatie van bundelspreiding (breedte) en intensiteit (lengte) te bieden op zowel kortere als langere afstand. Doorgaans hebben onze schijnwerpers een bundel van 7° in tegenstelling tot de gebruikelijke 40° voor een schijnwerpers en zullen bijgevolg minstens drie keer zo ver reiken.
We definiëren de prestaties van ons zoeklichten op twee manieren: lichtsterkte en lux. Lichtsterkte is een handige leidraad voor het werkelijk geproduceerde licht, maar meet niet de efficiëntie van het reflectorontwerp om dat licht op het doel te projecteren. Het meest relevante middel voor vergelijking is met de meeteenheid lux, de meting van het werkelijke licht dat op een bepaalde afstand beschikbaar is. Om een redelijk niveau van details te kunnen onderscheiden, is minstens een niveau van één lux vereist.
Het voordeel van de afstandsbediening is dat u het licht kunt richten op de beste locatie voor maximale doeltreffendheid. Ze zijn een populair hulpmiddel op motorboten om boeien, ligplaatsen en kanaalmarkeringen te helpen lokaliseren. Bediening gebeurt met een joystick of touchpad. Voor de meeste modellen kunnen secundaire afstandsbedieningskits worden gekocht, waarmee de besturing van de flybridge of het hoofdroer mogelijk is.
Op dragers gemonteerde schijnwerpers zorgen voor een goede dekverlichting, vooral op kleine vissersboten en commerciële vaartuigen.
Ingebouwde schijnwerpers bieden een mooie installatie die bij uitstek geschikt is voor pleziervaartuigen. Er zijn twee vormen van lichtbundels beschikbaar, trapeziumvormig voor dekverlichting, met scherpe randen en schijnwerpers voor dekverlichting en railingmontage, met diffuse lichtbundelranden. In elk geval kan met de lampafstelling de lichtbundel worden gericht op het gewenste gebied.
Leading in the leisure marine and industrial markets, including hygienic applications