It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Netherlands. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Over Wedeco

Wedeco werd in 1976 in Herford, Duitsland, opgericht om chemicaliënvrije en milieuvriendelijke technologieën voor waterbehandeling te ontwikkelen, zoals ultraviolet licht en ozonsystemen. Er zijn meer dan 250.000 geïnstalleerde Wedeco-systemen voor UV-desinfectie en ozonoxidatie wereldwijd op particuliere, openbare en industriële locaties. Wedeco introduceerde de ozon-technologie in 1988 en is sindsdien internationaal blijven uitbreiden. UV-desinfectiesystemen worden gebruikt voor toepassingen zoals waterbehandeling en aquacultuur. Ozondesinfectiesystemen hebben toepassingen in drinkwater, afvalwater, proceswater, productpolijsten, bleken, ozonolyse/synthese en ontgeuring.

Wedeco UV-systemen bieden klanten een alternatief voor schadelijke chemicaliën die worden gebruikt voor desinfectie, waaronder chloor, chloordioxide en hypochloriet. UV-desinfectie is een aanpassing van de natuurlijke werking van de zon en is uiterst veelzijdig. UV-licht kan worden gebruikt voor het desinfecteren van water, het vernietigen van schadelijke micro-organismen in andere vloeistoffen, op oppervlakken en in de lucht. Wedeco UV-systemen zijn geschikt voor de desinfectie van drinkwater, proceswater, afvalwater, zout water, ultrazuiver water en andere doorschijnende vloeistoffen zoals suikerstroop.

Ozon is een van de sterkste industrieel produceerbare oxidatiemiddelen en wordt vaak gebruikt voor de behandeling van water in gemeentelijke en industriële toepassingen. Het speciale voordeel van ozon is de milieuvriendelijke werking ervan. Schadelijke stoffen, kleuren, geuren en micro-organismen worden door oxidatie onmiddellijk vernietigd, zonder de vorming van schadelijke, chloorhoudende bijproducten. Naast de behandeling van drinkwater en afvalwater, worden de Wedeco ozonsystemen van Xylem gebruikt in processen zoals het bleken van papier, naast andere industriële oxidatieprocessen. 

Het merk Wedeco van Xylem biedt ook Advanced Oxidation Process (AOP). Oplossingen om een ​​grote verscheidenheid aan toxische stoffen en microscopische verontreinigende stoffen te elimineren. De Wedeco-voorgefabriceerde AOP-systemen van Xylem zijn gebaseerd op drie belangrijke componenten: ozon, waterstofperoxide en UV-licht dat wordt gegenereerd door lampen met hoge intensiteit en lage druk. Door deze technologieën te combineren kan Xylem aan de individuele behoeften van de klant voldoen.

;