Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé

Série GRL

Les pompes Godwin à lobe rotatif et style volumétrique sont disponibles en modèles de 15, 20 et 30 cm. Ces pompes sont dotées d’une grande longévité et des meilleures performances dans les environnements de pompage peu abrasifs.

• Vibrations issues de la vitesse de rotation réduites, augmentation de la vitesse de fonctionnement et réduction de l’usure due aux vibrations sur l’équipement situé en aval

• Corps de pompe en acier moulé pour renforcer la protection contre l’usure

• Disponibles avec un entraînement électrique ou Diesel

• Capacité maximale : 1,23 à 12 m3/min

• Hauteur d'aspiration : 8,8 m

• Circulation d’air maximale : 1,25 à 12,03 m3/min

Besoin d’aide ?

Contactez un expert

Demander des informations

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

All fields required.

*  Champ obligatoire
Modèles du produit
Modèles du produit
Il n’y a aucun résultat correspondant à votre recherche