Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé

Réfractomètres d’Abbe

Abbe 5 et Abbe 60

C’est le physicien du XIXe siècle Ernst Abbe (1840-1905) qui a donné son nom au réfractomètre d’Abbe. Abbe a conçu un instrument de mesure de la dispersion de la lumière qui est devenu le précurseur de ce que l’on appelle le « réfractomètre d’Abbe ».

Bellingham + Stanley propose plusieurs réfractomètres d’Abbe, vous permettant de choisir en fonction de vos exigences en matière de mesure et de votre budget.

Le modèle Abbe 5 permet d’obtenir des résultats directs en indice de réfraction et en degrés Brix à faible coût, et est idéal pour le milieu universitaire ainsi que pour les mesures générales dans le secteur industriel.

Besoin d’aide ?

Contactez un expert

Demander des informations

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

All fields required.

*  Champ obligatoire
Modèles du produit Technologie
Modèles du produit
Il n’y a aucun résultat correspondant à votre recherche
Technologie

Les versions haute précision à plusieurs longueurs d’onde (Abbe 60/LR et Abbe 60/ED) couvrent une plage d’indices de réfraction de 1,20 à 1,74 IR et nécessitent l’utilisation d’ « équipements de lampe spectrale ». Ces instruments peuvent également servir à mesurer la dispersion sur le spectre visible, et peuvent indiquer des résultats avec une précision à cinq chiffres après la virgule : la plus grande précision possible avec ce type d’instrument. Le modèle Abbe 60ED est conforme aux mesures de test ASTM 1218.

Tous les réfractomètres d’Abbe sont particulièrement adaptés aux mesures de solides et de semi-solides, notamment les fines couches de polymères, le caoutchouc, le verre et les fibres optiques, ainsi qu’aux mesures d’échantillons liquides, et comportent un dispositif de contrôle de la température composé d’une connexion à bain d’eau.

La mesure de la température est réalisée par un capteur intégral et s’affiche sur l’écran numérique (LCD). Un logiciel gratuit permettant de convertir les résultats sur d’autres échelles et de calculer la dispersion est disponible sur ce site.