Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé
Voir tout Équipements de dosage de gaz

Système de chloration S10K™

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

Appareil d’alimentation en gaz fonctionnant entièrement sous vide et à régulation par ultrasons pour les applications de dosage à faible capacité

Le chlorateur S10k™ est un appareil à commande à dépression, à régulation sonique. Le montage direct sur la bouteille place la vanne de régulation du vide directement à la source et réduit immédiatement la pression du gaz au niveau du vide. Sa capacité à traiter tous les gaz de traitement de l’eau ainsi que ses configurations de montage flexibles pour les bouteilles, les collecteurs ou les cylindres d’une tonne assurent une grande polyvalence pour toutes les installations.

  • Dispositif de commutation intégré pour plusieurs bouteilles de gaz (option)
  • Contact sans tension pour le signal de conteneur vide (option)
  • Deux dispositifs de base sont disponibles avec des capacités de 4 et 10 kilogrammes par heure de chlore gazeux.
  • Disponible pour l’alimentation en chlore gazeux, dioxyde de carbone, dioxyde de soufre et ammoniac (consultez-nous au sujet des autres gaz)

  • Des icônes faciles à lire donnent une indication positive de l’état du conteneur
  • La fermeture positive permet de changer de conteneur sans admission d’air, de saleté ou d’humidité dans le dispositif de contrôle
  • Facilité d’alignement du dispositif de contrôle sur le conteneur grâce à un ensemble de colliers captifs
  • Consommation complète du gaz grâce à un système de commutation non isolant
  • Avec moins de pièces internes, vous pouvez être sûr que le chlorateur S10k vous assurera un service fiable et sûr.