Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Voir tout Générateurs d’ozone

Générateurs d’ozone Pacific Ozone™ Série G

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

Les générateurs d’ozone Pacific Ozone™ série G sont des unités compactes et robustes, refroidies par air. Ces systèmes constituent des solutions sûres et durables pour les processus de désinfection, produisant des résultats vérifiables qui contribuent à la tranquillité d’esprit des clients.

Les générateurs d’ozone de la série G sont compacts, robustes et économiques. La série G peut être facilement intégrée dans une installation existante ou utilisée pour en élaborer une nouvelle. Ces générateurs d’ozone refroidis par air sont conçus pour répondre aux besoins industriels les plus exigeants. À la fois puissante et compacte, la série G propose une gamme complète d’options de production d’ozone, de 18 à 70g/h, dans un système intégré unique.

La configuration standard consiste en un boîtier robuste en acier inoxydable, avec une interface numérique classique (DCPI) simple à utiliser. La configuration ECO, plus économique, est un boîtier en polycarbonate avec une interface classique simplifiée, mais axée sur la sécurité.

  • Coûts d’exploitation réduits
  • Système compact
  • Installation et intégration simples
  • Idéal pour la modernisation d’installations existantes
  • Production d’ozone : 18-70 g/h
  • Type : Générateur

  • Boîtiers anticorrosion en acier inoxydable ou en polycarbonate
  • Cellules de réacteur en titane FPT refroidies par air
  • Pas besoin d’eau de refroidissement
  • Contrôle linéaire précis de l’ozone par Powertron
  • Contrôle à distance de l’ozone (4-20mA)
  • Fonctions de sécurité complètes, protection contre la surchauffe, la perte de débit et les défaillances
  • Indication visuelle de l’ozone

  • Efficacité énergétique : coûts d’exploitation réduits
  • Faible encombrement
  • Montage mural
  • Installation et intégration simples
  • Idéal pour la modernisation d’installation existante

  • Désinfection
  • Nettoyage des équipements
  • Eau de production alimentaire
  • Aquaculture
  • Eau purifiée
  • Traitement de l’eau de grande pureté
  • Nettoyage en place (NEP)

Specifications