Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Voir tout Production d’hypochlorite de sodium sur site

Système de génération d’hypochlorite sur site OSEC®L

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

Le système OSEC® L est un système de génération d’hypochlorite sur site de faible capacité, entièrement automatisé et préassemblé, qui crée une solution d’hypochlorite de sodium à <1% grâce à la technologie des électrodes bipolaires jetables

Le système de génération d’hypochlorite sur site OSEC® L constitue une alternative sûre et éprouvée au chlore, à l’eau de Javel commerciale et aux pastilles de chlore. Il permet une désinfection sûre, efficace et fiable sans avoir recours au transport de chlore gazeux, à l’hypochlorite en vrac ou au nettoyage à l’acide. Le système compact de génération OSEC L produit une solution d’hypochlorite de sodium <1 % par électrolyse de la saumure, en ne consommant que de l’eau, du sel et de l’électricité. Le fonctionnement est entièrement automatique, ce qui rend les systèmes OSEC L parfaitement adaptés aux sites distants ou sans personnel.

  • Conception industrielle intégrée avec cellules d’ingénierie robustes
  • Panneau de contrôle entièrement automatisé et préassemblé avec interface opérateur à écran tactile
  • La conception élégante et innovante confère au produit un aspect esthétique agréable avec un encombrement minimal
  • Aucun nettoyage à l’acide n’est nécessaire - la cellule d’électrolyse est facile à remplacer
  • Maintenance annuelle minimale.
  • Certifié selon NSF/ANSI 61 Eau potable

  • La conception de sécurité intrinsèque du système protège l’utilisateur pendant toute la durée de vie du produit et élimine le contact avec les produits chimiques
  • L’utilisation à l’aide de boutons poussoirs avec de longs intervalles de maintenance réduit les besoins de maintenance et les temps d’arrêt tout en permettant au système de fonctionner de manière autonome.
  • L’encombrement réduit de 50 % par rapport aux autres générateurs sur site et la possibilité de montage mural permettent des configurations uniques pour économiser de l’espace.
  • Conception « Plug-and-Play » simplifiant l’installation, même dans les endroits les plus éloignés.
  • La surveillance en temps réel de l’écoulement du produit et des paramètres du procédé permet un fonctionnement sûr avec une maintenance minimale