It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Voir tout Production d’hypochlorite de sodium sur site

Système de génération d’hypochlorite sur site OSEC® B-Pak

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Required Field

Le système OSEC® B-Pak est un système de génération d’hypochlorite configurable et préassemblé sur site qui crée une solution d’hypochlorite de sodium à 0,8 % grâce à la technologie des électrodes bipolaires.

Le système OSEC® B-Pak Skid est un système d’hypochlorite sur site entièrement automatisé et préassemblé, conçu pour une installation rapide et économique, un fonctionnement sûr et une maintenance facile. Le système OSEC B-Pak produit une solution d’hypochlorite de sodium à 0,8 % par électrolyse de la saumure, en ne consommant que de l’eau, du sel et de l’électricité. Le fonctionnement est entièrement automatique, ce qui rend les systèmes de la gamme OSEC B-Pak parfaitement adaptés aux sites distants ou sans personnel.

  • Conception robuste des cellules
  • Dimensions compactes
  • Système d’hypochlorite entièrement automatisé, préassemblé sur place et conçu pour une installation rapide et économique
  • Accès immédiat à tous les composants
  • Écrans larges haut de gamme avec contrôleur programmable rapide et sécurisé
  • Certifié selon NSF/ ANSI 61 Eau potable
  • Les skids sont expédiés entièrement raccordés, câblés et testés

  • Élimine la dépendance des fournisseurs de chlore et les problèmes de transport et de manipulation de l’hypochlorite en vrac.
  • La conception intrinsèquement sûre du système protège l’utilisateur pendant toute la durée de vie du produit et fournit un désinfectant sûr pour le traitement de l’eau
  • L’efficacité maximale du procédé permet un rendement rapide des investissements (ROI)
  • La fiabilité du fonctionnement minimise la maintenance et réduit le risque de temps d’arrêt potentiel
  • La conception compacte du skid minimise l’ingénierie d’intégration et peut représenter une conception idéale pour les conversions au chlore et les modernisations OSHG
  • Le système configurable fournit une solution complète qui s’intègre parfaitement dans une installation de traitement