Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Voir tout Production d’hypochlorite de sodium sur site

Systèmes de génération d’hypochlorite sur site OSEC® B1

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

Le système OSEC® B1 est un système de génération d’hypochlorite configurable et préassemblé sur site qui crée une solution d’hypochlorite de sodium à <1 % grâce à la technologie des électrodes monopolaires.

Le système OSEC® B1 produit une solution d’hypochlorite de sodium <1 % par électrolyse de la saumure, en ne consommant que de l’eau, du sel et de l’électricité. En produisant l’hypochlorite sur place et à la demande, le système élimine la dépendance des fournisseurs de chlore et les problèmes de transport et de manipulation de l’hypochlorite en vrac. En outre, les systèmes OSEC B1 permettent de réduire considérablement les coûts d’exploitation, ainsi que les sous-produits de désinfection par rapport à l’utilisation d’hypochlorite en vrac. Le fonctionnement est entièrement automatique, ce qui rend les systèmes de la gamme OSEC B1 parfaitement adaptés aux sites distants ou sans personnel.

  • La conception robuste de l’électrolyseur est conçue pour durer dans les environnements éloignés.
  • Les principaux composants des générateurs sont préraccordés et montés dans une conception simple et préassemblée
  • Élimination positive, intermédiaire, du sous-produit d’hydrogène gazeux
  • Panneau de commande programmable avec interface graphique pour la commodité de l’opérateur

  • La conception intrinsèquement sûre du système protège l’utilisateur pendant toute la durée de vie du produit et fournit un désinfectant sûr pour le traitement de l’eau
  • Facilité d’installation et de maintenance à distance grâce à une conception simple mais robuste
  • La fiabilité et la rentabilité du fonctionnement minimisent la maintenance et réduisent le risque de temps d’arrêt potentiel
  • Les anodes à longue durée de vie avec une garantie de sept ans permettent à l’appareil de fonctionner efficacement plus longtemps