Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Voir tout Systèmes de dosage pour la désinfection

Pompes doseuses péristaltiques Chem-Ad®

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

Les pompes doseuses péristaltiques Chem-Ad® fournissent une gamme de capacités bien équilibrée, combinée à une excellente précision et résistance chimique

La pompe doseuse péristaltique Chem-Ad® VPP constitue la pompe la plus simple de la gamme de pompes doseuses d’Evoqua Water Technologies.
De par la variété des modèles disponibles, les pompes doseuses péristaltiques Chem-Ad VPP, VPP-E et VPP-S sont parfaitement adaptées à de nombreuses applications.

  • En fonction du kit de capacité choisi, le taux d’alimentation peut atteindre 4 000 ml/h.
  • Taux d’alimentation réglable avec un potentiomètre.
  • La pompe Chem-Ad VPP-E comporte une entrée supplémentaire, qui peut être une entrée sans potentiel ou une entrée de signal 4-20 mA.
  • La pompe doseuse péristaltique Chem-Ad VPP-S est équipée d’un moteur pas à pas et d’un affichage à deux lignes.

  • Dosage fiable des quantités les plus petites
  • Longue durée de vie grâce à des matériaux de construction et des composants de haute qualité
  • Facilité d’utilisation
  • Pratique grâce au remplacement rapide et simple du tuyau
  • Amorçage automatique et pas de fonctionnement à sec