Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé
Voir tout Systèmes de dosage pour la désinfection

Pompes doseuses à membrane Chem-Ad®

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

La série Chem-Ad® de pompes doseuses à membrane est conçue pour répondre aux applications les plus exigeantes de traitement de l’eau potable, des piscines, des eaux usées et des procédés industriels.

Les pompes doseuses à membrane Chem-Ad® sont conçues pour répondre aux applications les plus exigeantes de traitement de l’eau potable, des piscines, des eaux usées et des procédés industriels.

La gamme de pompes présente des capacités bien équilibrées, une excellente reproductibilité et une résistance chimique optimale. La pompe Chem-Ad est une pompe doseuse volumétrique qui intègre un moteur protégé contre les surcharges. Étant disponibles en deux configurations, ces pompes peuvent couvrir n’importe quel besoin de dosage.

  • La pompe Chem-Ad® est une pompe doseuse volumétrique qui intègre un moteur protégé contre les surcharges.
  • L’extrémité liquide standard en PVDF est résistante à une large gamme de produits chimiques.
  • Les pompes de la série Chem-Ad couvrent une large plage de capacités, de 0,2 à 750 l/h.
  • La fréquence de course des pompes à commande externe se règle électroniquement, la longueur de course étant manuelle.
  • Cette pompe peut être utilisée pour le dégazage des fluides.

  • Applicable à de nombreux fluides (eau, produits chimiques, liquides dégazants)
  • Dosage précis des quantités les plus petites
  • Dosage fiable grâce à un moteur résistant aux surcharges et à des caractéristiques de pulsations en douceur
  • Souplesse d’application grâce à une électronique variable et à une large plage de contrôle

Avantages

  • Grande précision
  • Sécurité de fonctionnement grâce à leurs moteurs protégés contre les surcharges et à un fonctionnement faiblement pulsé
  • Souplesse d’utilisation grâce à une électronique variable et une grande plage de réglage

Avantages

  • Technique d'entraînement avec moteur pas à pas
  • Modes de dosage réglables (pour les fluides de dosage avec une viscosité plus élevée)
  • Utilisation simple et rapide grâce à l'écran graphique en texte clair
  • Haute précision de dosage
  • Interface USB (Eco Add) pour le transfert des données de fonctionnement et les mises à jour du logiciel
  • Haute résistance aux produits chimiques