Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé
Voir tout Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

Générateur ATG™ de désinfection par UV – Générateur d’UV Wafer™ de grande taille

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

Traitement de l’eau potable et des eaux de process ; aquaculture et processus industriels nécessitant de gros volumes d’eau désinfectée

  • Simple à installer et à utiliser
  • Réduction significative des besoins de maintenance
  • Mécanisme de lampe TWISTLOK™ pour une sécurité accrue

La nouvelle génération de systèmes UV à moyenne pression, s’articule autour du système Wafer™. Permettant de concevoir les unités les plus compactes du marché, avec un tiers environ de la taille des systèmes UV comparables, et des besoins de maintenance considérablement réduits, le système Wafer permet de concevoir des solutions d’installation et de modernisation à la fois efficaces et faciles à mettre en œuvre, même dans les locaux les plus

Bien que le Wafer soit le système UV le plus compact du marché, son réacteur hydrauliquement optimisé et sa technologie de lampe polychromatique ultramoderne en font également l’un des plus efficaces et des plus performants. Le système Wafer garantit une réduction d’au moins 99,9 % des micro-organismes résistants au chlore, tels que Cryptosporidium et Giardia, ce qui le rend idéal pour les installations d’eau potable. Certains modèles de la gamme sont également approuvés selon le protocole de validation UVDGM de l’EPA, pour les applications les plus exigeantes en ce domaine. La gamme WF complète est certifiée NVI pour une utilisation en aquaculture.

Les opérateurs bénéficieront également, en standard, du dispositif de commande haut de gamme SPECTRA 3, qui intègre un large éventail de fonctions : surveillance des flux de données, verrouillages de processus ou encore points de consigne programmables. L’une de ses principales caractéristiques est l’échelonnement variable de la puissance de 100% à 30%, sans surcoût, permettant aux exploitants d’optimiser la puissance opérationnelle de leur système en fonction du nombre d’usagers et des horaires d’ouverture de la piscine.

  • Solution de désinfection verte, sans produit chimique
  • Durée de vie de la lampe de 9000 heures
  • Régulation automatique de la puissance (100% à 30%)
  • Système hydraulique optimisé à faible perte de charge
  • Efficacité de désinfection élevée (1 à 5 log)
  • Dosages approuvés de 12 mj/cm2 RED à 120 mj/cm2 RED ou davantage
  • Débits jusqu’à 5,000 m3/h dans une unité avec une longueur installée d’environ 30 cm

  • Accès séparé à la lampe et au système d’essuyage
  • Lampe sur un seul côté
  • Moniteurs UV et sondes de température montés sur supports secs
  • Système d’essuyage automatique robuste et sans produit chimique
  • Remplacement de la lampe sans démontage du moteur d’essuyage

Traitement de l’eau potable et des eaux de process ; aquaculture et processus industriels nécessitant de gros volumes d’eau désinfectée

  • WF-640-16
  • WF-850-20
  • WF-1060-24
  • WF-1280-32