It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Sistemi idrici da laboratorio

Protegra CS® Pro RO

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

La più recente tecnologia di purificazione dell’acqua a osmosi inversa progettata per volumi elevati di acqua deionizzata in un’ampia gamma di applicazioni industriali e di laboratorio.

  • Tecnologia CEDI (High-Performance Continuous Electrodeionisation) per specifiche standard industriali
  • Portate da 125 LPH a 1000 LPH
  • Prestazioni come sistema di distribuzione centralizzato
  • Fabbricato in Germania

Il sistema Protegra CS® Pro RO è una soluzione di purificazione ad alte prestazioni per le applicazioni con acqua deionizzata. Grazie all’osmosi inversa leader del settore e alla tecnologia CEDI, il sistema mantiene la qualità dell’acqua allo standard richiesto.

Il sistema è ideale per un’ampia gamma di applicazioni di laboratorio e industriali con una qualità dell’acqua tipica > 0,07 μS/cm e portate fino a 1000 l/h a 15 °C.

I nostri sistemi di laboratorio contribuiscono a migliorare le operazioni e a ridurre i costi di manutenzione e di esercizio, offrendo flessibilità nelle dimensioni di distribuzione e nello stoccaggio. Configura il sistema per soddisfare le tue esigenze lavorando come sistema di distribuzione autonomo o centralizzato, fornendo acqua a più punti di utilizzo all’interno dell’edificio. In un ambiente di laboratorio dove lo spazio è limitato, il sistema compatto Protegra CS Pro offre anche la possibilità di conservare separatamente il serbatoio di stoccaggio.

Tutti i modelli includono una gamma di dimensioni del serbatoio per soddisfare diversi requisiti di volume, oltre alla possibilità di un sistema di degasaggio per proteggere ulteriormente la qualità dell’acqua.